Líquido de escape para combustible diésel (DEF)

Vea los precios y el inventario locales, además de realizar pedidos en línea.
  • Productos
  • Referencia
{imgAlt}

¿Qué es el fluido de escape de diesel (DEF)?

El fluido de escape de diesel (también conocido como AUS 32 y comúnmente conocido como AdBlue en Europa, Australia y Nueva Zelanda) es una solución de urea sólida disuelta en agua desionizada para producir una concentración que es un 32,5 % de urea y un 67,5 % de agua desionizada.

Cómo funciona el DEF

Se inyectan cantidades controladas de solución de DEF (Diesel Exhaust Fluid, Líquido de escape para combustible diésel) en el flujo de escape del motor antes del catalizador SCR (Selective Catalytic Reduction, reducción catalítica selectiva). La temperatura del escape convierte la urea del DEF en amoníaco. El amoníaco y el NOx reaccionan en el escape diésel donde se encuentra el catalizador SCR para convertir el NOx en nitrógeno (N2) y agua (H2O).

Propiedades típicas de una solución de DEF con 32,5 % de urea


PropiedadValor típico
pH9.5
Viscosidad cinemática a 25 °C1,28 cSt
Tensión superficial a 25 °C65 mN/m, min
Capacidad térmica0,82 BTU/lb (°F)
Factor de presión de vapor (relativo al agua)0.88

  • Caterpillar ofrece el DEF en botellas de 2,5 galones (9,5 litros) para aplicaciones de uso único y barriles en cantidades semigranel de 264 galones (1.000 litros).
  • En vehículos equipados con SCR Cat®, se permite cualquier DEF comercial que cumpla con la especificación ISO 22241-1.