Aceite para motor diésel

Encuentre las piezas para su equipo
Filtro
1
Vea los precios y el inventario locales, además de realizar pedidos en línea.
  • Productos
  • Referencia

Aceite para motores diesel para motores Cat®

El aceite para motores diésel para camiones de carretera Cat®, motores diésel de movimiento de tierras, comerciales y marinos combinan un componente de base de alta calidad con un sistema de aditivos patentado y equilibrado que tiene una combinación de detergentes metálicos, dispersantes de cenizas e inhibidores multipropósito. Con este aceite se garantiza un control superior del espesante del aceite causado por la acumulación de hollín y la oxidación a alta temperatura y proporciona una resistencia sobresaliente a los depósitos de barniz y la corrosión.

Con el aceite para motores diesel, se superan ampliamente los estándares de la industria

La categoría CH-4 del Instituto Americano de Petróleo (American Petroleum Institute, API) define un nivel mínimo de rendimiento del motor para aceites de motor comerciales. Muchas empresas desarrollan dos tipos de aceite: "aceites de baja calidad/competitivos" y aceites de "calidad superior". Generalmente, los aceites de baja calidad/competitivos simplemente cumplen con las especificaciones API CH-4, mientras que los aceites de calidad superior las superan. Debe hacer esta distinción con su proveedor de aceite cuando tome la decisión de comprar uno. El aceite para motor diésel Cat es un aceite de calidad superior que supera en gran medida los requisitos mínimos de AP CH-4.