• Productos
  • Características y beneficios
  • Cobertura del modelo
  • Referencia
Los neumáticos Cat® Flexport están diseñados específicamente para los cargadores de ruedas y minicargadores. Están disponibles en tres patrones de bandas de rodaduras diferentes: fuera del camino, banda de rodadura lisa y construcción. Estos neumáticos de servicio pesado ofrecen una productividad y un rendimiento máximos en condiciones extremas de operación y en los trabajos más difíciles.

Neumáticos de tipo de banda de rodadura

  • Banda de rodadura de construcción: el diseño de banda de rodadura se adapta a aplicaciones de máquinas pequeñas en las que se requiere tracción.
  • Banda de rodadura lisa: es ideal para las aplicaciones especiales en las que los residuos representan un problema, como los depósitos de chatarra, centros de reciclaje y algunas estaciones de transferencia de desperdicios.
  • Fuera del camino (OTR): el diseño de banda de rodadura con patrón de bloques proporciona tracción donde los residuos no representan un problema.
El diseño de una pieza de los neumáticos Flexport™ tiene como fin ofrecer un mejor rendimiento que los neumáticos rellenos de espuma y sólidos sin orificios. Caterpillar es el único fabricante de equipos de servicio pesado que diseña sus propios neumáticos para maximizar el rendimiento de las máquinas. Los neumáticos Cat Flexport™ están diseñados para proporcionar comodidad al operador y resistencia, y están construidos para durar a fin de reducir los costos de posesión y operación.Comuníquese con su distribuidor Cat para obtener más información sobre los modelos de neumáticos Flexport™ diseñados para satisfacer las exigencias de rendimiento de su aplicación. Ya sea que necesite el modelo fuera del camino, liso o de construcción, todos los neumáticos Cat Flexport™ están diseñados para mejorar el rendimiento de los cargadores de ruedas y los minicargadores que están en funcionamiento continuamente, desde su concepción.
{imgAlt}Las bandas de rodadura más profundas permiten proporcionar una vida útil más prolongada y una mejor tracción en cualquier superficie. Le permiten a la máquina maniobrar incluso en terrenos duros y transitar sin problemas desde superficies desmejoradas a mejoradas. Los bordes redondeados de las bandas de rodadura permiten reducir el daño en las esquinas o la deformación. Estas características contribuyen al ahorro de dinero y a una mejor productividad para los propietarios del equipo.
Las llantas de acero de alta calidad permiten proporcionar la máxima durabilidad en las aplicaciones más difíciles. Los neumáticos están fabricados con los compuestos de caucho de más alta calidad para ofrecer una vida útil más prolongada en las condiciones más exigentes.
La pared lateral cóncava permite proporcionar mejor deflexión de los residuos, lo que otorga a los operadores una conducción más cómoda y mejora la estabilidad de la máquina.

Minicargadores

  • 216B
  • 216B (60" de ancho)
  • 226B (60" de ancho)
  • 236B
  • 236B (72" de ancho)
  • 242B
  • 242B (60" de ancho)
  • 216B (60" de ancho)
  • 242B (66" de ancho)
  • 246C
  • 246C (72" de ancho
  • 262C (72" de ancho)
  • 272C
  • 272C (72" de ancho

Cargadores de ruedas compactos

  • 904B
  • 904H
  • 906H
  • 907H
  • 908H
  • 914G
  • IT14G

Cargadores de ruedas pequeños

  • 924H
  • 928H
  • 930H
  • 938G
  • 938K

Cargadores de ruedas medianos

  • 950H/K
  • 962H/K
  • 972H/K