Juegos de sellos anulares

1
Vea los precios y el inventario locales, además de realizar pedidos en línea.

Con los sellos anulares Cat®, se exceden las especificaciones SAE y otras especificaciones de sellos, lo cual asegura una vida útil más larga y menores costos por hora. Estos juegos de ahorro de dinero frecuentemente incluyen los tamaños de sellos anulares (o juntas tóricas) de uso frecuente, lo que reduce la necesidad de pedir sellos individuales. Se ofrecen en compartimientos individuales en un recipiente de plástico resistente con cerradura segura de protección.

Juegos de sellos anulares Cat diseñados para lo siguiente:

  • Conexiones SAE STOR
  • conexiones ORFS SAE
  • Bridas de Código 61 SAE
  • Bridas de Código 62 SAE
  • Aplicaciones de alta temperatura y baja presión
  • Bridas Cat
  • métrico – STOR (ISO 6149)
  • conexiones de aire acondicionado (compatible con R134)