310-7257: Sello anular TFEP (80)
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    310-7257: Sello anular TFEP (80)

    Número de pieza: 310-7257
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Sello anular

    Descripción:
    Los sellos anulares se usan para el sellado estático y algunas aplicaciones dinámicas.

    Atributos:
    Los sellos anulares Cat® están fabricados con materiales que son aptos para los fluidos, las temperaturas y las presiones de los motores y las máquinas Cat. Los materiales son resistentes al desgaste y a la extrusión y poseen una resistencia superior a la compresión del sello. Además, algunos sellos anulares Cat están recubiertos con PTFE para minimizar las posibilidades de que el sello se tuerza o corte durante la instalación.

    Las dimensiones de nuestros sellos anulares se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que se adapten adecuadamente a las ranuras del sello con la compresión del sello necesaria.

    Con más de 2.500 sellos anulares de diferentes tamaños y materiales, los sellos anulares Cat son la mejor solución para los equipos Cat u otros equipos móviles que necesiten esta pieza.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat originales.

    Aplicaciones:
    Los sellos anulares se usan en muchas uniones estáticas y dinámicas en las máquinas y los motores Cat.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Carbon black (airborne, unbound particles of respirable size), which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Descripción del material: el TFEP es excelente para las aplicaciones de refrigerante/urea y también funciona bien en las de aire, aceite del motor, combustible diésel, aceite hidráulico y fluido de transmisión automática. El TFEP tiene buena resistencia a la abrasión y al corte.
    • Diámetro de sección transversal (pulg): 0,07
    • Diámetro interno (pulg): 1,24
    • Material: TFEP (80), TFEP: tetrafluoroetileno-propileno
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    • Primary Sealing Material: Rubber
    • Recubrimiento: PTFE: politetrafluoroetileno
    • Seal/O-Ring Type: Standard
    • Tamaño del tablero de instrumentos (pulg): 26
    wheel-type loader
    962H 962G II 950G II 966E 966D 950H 938G II 966F 966F II

    challenger
    MTC735 MTC765 MT755 MTC755 MT745 MT765 MT735 MTC745

    engine - generator set
    C9 C9 GEN SET 3126B XQP300

    wheel-type skidder
    535C 545C 525C

    off-highway truck
    789C

    engine - machine
    C-9

    track-type loader
    973C 973D

    engine - industrial
    C-9 C9 C7 3126B

    combine
    465 460 470

    motor grader
    140K 160M 14L 160M 2 140M 160K 135H 120K 140M 2 140G 12K 140K 2 120K 2 12H 120H 12M

    material handler
    M325D MH M325D L MH

    wheeled excavator
    M330D M325C MH

    excavator
    329D L M325D L MH 336D2 325D 325D FM LL 340D2 L 330C L 324D L 324D LN 324D 330C 322C 336D 329D 330D FM 325C 330D L 330D 330C MH 325D FM 336D L 336D2 L 329D LN 328D LCR 330C FM 324D FM LL 336D2 LXE 325D L 336D2 GC 330D MH 324D FM 336D LN 336D2 XE 330D LN 330C LN 325D MH 340D L M325D MH 326D L 336D2 L XE

    wheel tractor-scraper
    627G 637D 637G 637E

    manipulador telescópico
    TH414C TH337C TH406C TH407C TH336C TH514C TH417C

    earthmoving compactor
    815B 815F II 816F II

    engine - truck
    C9 C7 3126B 3126E 3126 C-9

    petroleum products
    C9 C7 3126B TH31-C9P TH31-C9I CX31-P600 TH31-E61 CX31-C9I

    cold planer
    PM-102

    forest products
    TK752 552 2 TK721 TK751 522B 2290 2590 584HD TK711 TK741 584 532 TK722 541 TK732 2391 2491 586C 541 2 511 551 522 2390 521 573 552 521B

    wheel dozer
    814F II

    asphalt paver
    AP-755 AP-1000D BG-260D BG-2455D AP-1055D

    integrated toolcarrier
    IT62G II IT62H IT38G II

    marine products
    3126B C9 C7

    track-type tractor
    D6R III D6R II D6R D6N D6T D5N D6R XL D7R XR D7R D6R LGP D6R STD D7R LGP

    expanded mining products
    MD5075