Cojinetes

1
Vea los precios y el inventario locales, además de realizar pedidos en línea.
  • Productos

{imgAlt}Los cojinetes Cat® se usan en todos los componentes del tren de impulsión y prácticamente en todos los componentes mecánicos de las máquinas Cat. Sin embargo, debido a la variabilidad de la velocidad, la potencia, el par y la fuerza de empuje que pasan por el tren de impulsión, un solo tipo de cojinete no puede cumplir con todas las rigurosas demandas. Se necesitan cojinetes de varios tipos, cada uno de los cuales se diseña de manera experta y se ajusta precisamente al tipo de carga que debe soportar.
Con los cojinetes, se permite que las piezas se muevan juntas y de forma fluida con una fricción, un calor y un desgaste mínimos bajo cargas frecuentemente extremas. Ofrecemos cojinetes de dos clases principales: lisos (bujes) y antifricción.
Debido a que los cojinetes constituyen un aspecto fundamental para el mantenimiento de la seguridad y la confiabilidad de los equipos, el establecimiento y el seguimiento de un programa de mantenimiento preventivo es un factor clave a la hora de garantizar la larga duración de los cojinetes y minimizar el tiempo de inactividad de los equipos.
Los clientes nos dicen que obtienen una vida útil doble con los cojinetes Cat en comparación con los cojinetes estándares de la industria en las aplicaciones más exigentes. A continuación le presentamos los motivos:
1. Corona sobre elementos giratorios: el factor clave que permite soportar la alta presión generada por el entorno exigente de la aplicación del equipo Cat es la forma especializada del elemento de rodadura del cojinete. Mediante esta forma precisa de corona, se ayuda a reducir las picaduras y la rotura. A través de un elemento giratorio con una corona o curvatura adecuadas, se puede obtener una capacidad de carga más alta y una vida útil del sistema más prolongada. Esto significa que los clientes pueden usar la máquina Cat en condiciones exigentes y aún obtener la máxima vida útil diseñada en los sistemas principales.
2. Terminaciones de las superficies: gracias a las terminaciones especiales de la superficie, se aumenta la vida útil del cojinete y del componente, al tener más control de la película de aceite en las superficies de rodadura. Esto reduce la fricción y la acumulación de calor, que son necesarios para que se produzca el desgaste del componente. Como resultado, los clientes obtienen la vida útil del componente que pagaron; es decir, obtienen el valor máximo del equipo.
3. Diseño específico según la aplicación: nadie comprende las exigencias de la aplicación del equipo Cat y cómo esto se traduce en los requisitos estructurales y de diseño como Caterpillar. El rendimiento del cojinete es fundamental para lograr la vida útil esperada del tren de impulsión. Caterpillar especifica las características del cojinete que deben cumplir los proveedores para garantizar que los engranajes, los ejes y los soportes fundamentales se acoplen y alineen adecuadamente según se diseñaron. Ahorrar dinero en cojinetes puede implicar más costos posteriores debido a una vida útil del componente más corta o costos relacionados con el proyecto que resulten de un tiempo de inactividad del equipo inesperado.
4. Material resistente a la suciedad: Caterpillar incorpora procesos de tratamiento térmico exclusivos y usa materiales especiales para lograr una superficie de cojinete con resistencia extrema a fallas causadas por suciedad en el sistema. Esto significa que los contaminantes y las partículas de desgaste de metal que circulan a través del sistema tienen menos probabilidades de acelerar el índice de desgaste del cojinete. Los clientes notan casi el doble de vida útil en este producto a diferencia de los cojinetes estándares de la industria en aplicaciones más exigentes. Los cojinetes resistentes a la suciedad se ofrecen para camiones de obras Cat más grandes.
Los lubricantes son un aspecto fundamental del mantenimiento del cojinete. Es esencial que siempre mantenga limpios los lubricantes cuando los aplique y que cubra los recipientes cuando no los use. Además, use siempre el tipo y la cantidad correctos de lubricante, ya que esto será primordial para la vida útil del cojinete. Consulte nuestra Guía de Mantenimiento del Cojinete o póngase en contacto con el distribuidor Cat más cercano para obtener más información.