\

Luces de trabajo de la máquina

1
Vea los precios y el inventario locales, además de realizar pedidos en línea.
{imgAlt}Las luces de trabajo Cat® se diseñaron para cumplir niveles de vibración exigentes de máquinas grandes y pequeñas en una amplia variedad de aplicaciones, con lo que se ofrece vida útil prolongada y bajos costos de mantenimiento. Las áreas de trabajo bien iluminadas también aumentan la seguridad y desempeño del operador. Estas luces son adaptables a máquinas Cat y otras máquinas de la flota y se pueden instalar en máquinas más antiguas, a un precio diseñado para adaptarse a su presupuesto de operaciones.

Luces LED de trabajo de la máquina

Con las luces LED de trabajo superior Caterpillar, se obtiene vida útil extrema, sin bombillas, resistentes a vibraciones altas, consumo de potencia bajo, brillo de color alto (también están disponibles en rojo y ámbar) y los costos operativos más bajos. También ofrecemos luces de trabajo HID y halógenas para satisfacer sus necesidades.

Disponible en patrones de lentes

Luz de reflector, luz de reflectores de amplio alcance y de largo alcance, luz alta y baja, trapezoidal y reversa.

Tipos de montaje

vertical, suspendida, vertical-suspendida y de mano derecha

Voltios

24 V, 12 V, 9-32 V, 18-32 V, 9/32 V, 12/48 V y 9-80 V