424-7130: COLD PLANER, PC305B
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    424-7130: COLD PLANER, PC305B

    Número de pieza: 424-7130
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    High speed drum and conical bits quickly remove asphalt and concrete prior to resurfacing.

    Cat® Cold Planers are designed for small paving jobs in residential and commercial applications and are primarily used to economically restore asphalt and concrete surfaces. They are ideal for milling imperfections prior to resurfacing, removing deteriorated pavement, removing traffic lane stripes and jobs where the use of dedicated planers is limited. The Cat Cold Planers are designed for use on Cat Skid Steer Loaders, Multi Terrain Loaders, Compact Track Loaders, Compact Wheel Loaders and Backhoe Loaders.

    COMPATIBLE CON ESTE ACCESORIO

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura total: 43
    • Altura total (pulg): 43
    • Ancho del tambor optativo (pulg): 3/8-14/8
    • Anchura total: 73
    • Dientes ocultos por tambor: 48
    • Flujo hidráulico óptimo (gal EE.UU./min): 26-33
    • Heaped Capacity: 1896
    • Interfaz de la máquina: SSL
    • Longitud total: 49
    • Modelo compatible: 216B Serie 2, 226B Serie 2, 232B Serie 2, 236B Serie 2, 242B Serie 2, 247B Serie 2, 252B Serie 2, 257B Serie 2, 216B Serie 3, 226B Serie 3, 236B Serie 3, 242B Serie 3, 247B Serie 3, 252B Serie 3, 257B Serie 3, 259B Serie 3, 246C, 256C, 262C, 272C, 277C, 279C, 287C, 289C, 297C, 299C, 226D, 232D, 236D, 239D, 242D, 246D, 249D, 257D, 259D, 262D, 272D, 272D XHP, 277D, 279D, 287D, 289D, 297D, 297D XHP, 299D, 299D XHP, 272D2, 272D2 XHP, 297D2, 297D2 XHP, 299D2, 299D2 XHP, 906H2, 907H2, 908H2, 906K, 907K, 908K, 906M, 907M, 908M
    • Peso (lb): 1.896
    • Presión óptima del sistema hidráulico (bar): 230-280
    • Profundidad de corte (pulg): 7
    • Recorrido de desplazamiento lateral (pulg): 30
    • Retención de punta de sinfín: High Flow XPS
    • Sistema hidráulico de la máquina: FLUJO ALTO, FLUJO ALTO XPS, XHP
    • Sistema hidráulico necesario: flujo alto XPS
    • Velocidad del tambor: 160
    • Ángulo de inclinación: ±8
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.