477-9900: SILAGE DEFACER, DFS118
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    477-9900: SILAGE DEFACER, DFS118

    Número de pieza: 477-9900
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Prepare silage and haylage for feed with minimal oxygen penetration reducing waste.

    Cat® Silage Defacers free and work loose compacted bunkers in order to transport and feed. The high tensile strength teeth pull and separate silage or haylage predictably and repeatedly. Using the defacer to rake the silage bunk limits oxygen from entering the silage and producing waste. The Silage defacer uses dual protected hydraulic motors to ensure optimal drum speed and productivity. Extended from the coupler the Silage Defacer optimizes operator visibility and reach to deface large bunkers.

    COMPATIBLE CON ESTE ACCESORIO

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura total: 25
    • Altura total (pulg): 25,2
    • Anchura total: 73
    • Flow Range: 75-90 LPM (20-23) GPM
    • Gama de presión hidráulica: 138-230 bar (2000-3300 psi)
    • Heaped Capacity: 937
    • Hyd Flow Range: 75-90 L/min (20-23 gpm)
    • Interfaz de la máquina: SSL
    • Machine Type: Compact Track and MultiTerrain Loaders - 405103
    • Modelo compatible: 216B Serie 2, 226B Serie 2, 232B Serie 2, 236B Serie 2, 242B Serie 2, 247B Serie 2, 252B Serie 2, 257B Serie 2, 216B Serie 3, 226B Serie 3, 236B Serie 3, 242B Serie 3, 247B Serie 3, 252B Serie 3, 257B Serie 3, 259B Serie 3, 246C, 256C, 262C, 272C, 277C, 279C, 287C, 289C, 297C, 299C, 226D, 232D, 236D, 239D, 242D, 246D, 249D, 257D, 259D, 262D, 272D, 272D XHP, 277D, 279D, 287D, 289D, 297D, 297D XHP, 299D, 299D XHP, 272D2, 272D2 XHP, 297D2, 297D2 XHP, 299D2, 299D2 XHP
    • Overall Height (in): 25.2
    • Presión óptima del sistema hidráulico (bar): 138-230
    • Profundidad total (pulg): 81,5
    • Rango de flujo (gal EE.UU./min): 20-23
    • Retención de punta de sinfín: Standard Flow
    • Sistema hidráulico de la máquina: Flujo estándar: eléctrico, FLUJO ESTÁNDAR: NO ELÉCTRICO, FLUJO ALTO, FLUJO ALTO XPS, XHP
    • Sistema hidráulico necesario: flujo estándar
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.