AloitusVoimans.Käyttöketjut & vetopyörätVetopyörät276-4449: VETOPYÖRÄ
Aloitus
Voimans.Käyttöketjut & vetopyörätVetopyörät
276-4449: VETOPYÖRÄ
276-4449: VETOPYÖRÄ

Cat® 100mm Diameter Power Drive Sprocket With 22-Teeth

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
276-4449: VETOPYÖRÄ
276-4449: VETOPYÖRÄ
276-4449: VETOPYÖRÄ
276-4449: VETOPYÖRÄ
276-4449: VETOPYÖRÄ

Cat® 100mm Diameter Power Drive Sprocket With 22-Teeth

Tuotemerkki: Cat

Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osakaavio, 276-4449
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
Osanumeron 276-4449 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Diameter (mm): 100
Height (in): 3,94
Length (in): 1,97
Material: Steel,Carbon Steel
Weight (lb): 0,01
Width (mm): 41,3
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 276-4449

PIENOISKOKOINEN HYDRAULINEN KAIVINKONE

304.5E2

LIUKUOHJATTU KUORMAAJA

299D3 XE 299D3 272D3 XE 272D3

TYÖLAITE

PR184 PR172 PR118 PR121

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa