AloitusLisälaitteetKauhat – pieni pyöräkuormaaja345-2760: 3.5 m3 (4.5 yd3), Fusion™ Coupler, Base Edge
Aloitus
LisälaitteetKauhat – pieni pyöräkuormaaja
345-2760: 3.5 m3 (4.5 yd3), Fusion™ Coupler, Base Edge
345-2760: 3.5 m3 (4.5 yd3), Fusion™ Coupler, Base Edge

Used for loading light, loosely-packed materials.

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
345-2760: 3.5 m3 (4.5 yd3), Fusion™ Coupler, Base Edge
345-2760: 3.5 m3 (4.5 yd3), Fusion™ Coupler, Base Edge
345-2760: 3.5 m3 (4.5 yd3), Fusion™ Coupler, Base Edge
345-2760: 3.5 m3 (4.5 yd3), Fusion™ Coupler, Base Edge
345-2760: 3.5 m3 (4.5 yd3), Fusion™ Coupler, Base Edge
345-2760: 3.5 m3 (4.5 yd3), Fusion™ Coupler, Base Edge
345-2760: 3.5 m3 (4.5 yd3), Fusion™ Coupler, Base Edge
345-2760: 3.5 m3 (4.5 yd3), Fusion™ Coupler, Base Edge

Used for loading light, loosely-packed materials.

Tuotemerkki: Cat

Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Kuvaus
Kuvaus

Cat® Loader Light Material Buckets are specially designed for maximum efficiency and increased capacity when loading light, loosely-packed materials.

Cat® Loader Light Material Buckets are specially designed for maximum efficiency and increased capacity when loading light, loosely-packed materials.

Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
MittayksikötYhdysvallatMetrijärjestelmä
Width: 2727 mm
Width: 107.4 in
Height: 56.1 in
Height: 1424 mm
Weight: 2555.2 lb
Weight: 1159 kg
Length: 1434 mm
Length: 56.5 in
Capacity: 3.5 m³
Capacity: 4.6 yd³
Base Edge Thickness: 1 in
Base Edge Thickness: 25 mm
Interface Type: Fusion™ Coupler
MittayksikötYhdysvallatMetrijärjestelmä
Width: 2727 mm
Width: 107.4 in
Height: 56.1 in
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit
Yhteensopivat mallit
PyöRäPuskutraktori
938K938M926924K926M938930K924930M930
PyöRäKuormaaja
930938926
Näytä enemmän
PyöRäPuskutraktori
938K938M926924K926M938930K924930M930
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Parts Diagrams
No EquipmentTarkastele osakaavioita syöttämällä laitteen sarjanumero tai valitse laite aiemmin lisätystä luettelosta.
Valitse laite
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osakaavio, 345-2760
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
Osanumeron 345-2760 kuvaus

Cat® Loader Light Material Buckets are specially designed for maximum efficiency and increased capacity when loading light, loosely-packed materials.

Näytä enemmän
Osanumeron 345-2760 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Width: 2727 mm
Width: 107.4 in
Height: 56.1 in
Height: 1424 mm
Weight: 2555.2 lb
Weight: 1159 kg
Length: 1434 mm
Length: 56.5 in
Capacity: 3.5 m³
Capacity: 4.6 yd³
Base Edge Thickness: 1 in
Base Edge Thickness: 25 mm
Interface Type: Fusion™ Coupler
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 345-2760

PYÖRÄPUSKUTRAKTORI

938K 938M 926 924K 926M 938 930K 924 930M 930

PYÖRÄKUORMAAJA

930 938 926

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa