AloitusLisälaitteetKauhat – pieni pyöräkuormaaja345-2770: 4.2 m3 (5.5 yd3), Pin On, Base Edge
Aloitus
LisälaitteetKauhat – pieni pyöräkuormaaja
345-2770: 4.2 m3 (5.5 yd3), Pin On, Base Edge
345-2770: 4.2 m3 (5.5 yd3), Pin On, Base Edge

Used for loading light, loosely-packed materials.

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
345-2770: 4.2 m3 (5.5 yd3), Pin On, Base Edge
345-2770: 4.2 m3 (5.5 yd3), Pin On, Base Edge
345-2770: 4.2 m3 (5.5 yd3), Pin On, Base Edge
345-2770: 4.2 m3 (5.5 yd3), Pin On, Base Edge
345-2770: 4.2 m3 (5.5 yd3), Pin On, Base Edge
345-2770: 4.2 m3 (5.5 yd3), Pin On, Base Edge
345-2770: 4.2 m3 (5.5 yd3), Pin On, Base Edge
345-2770: 4.2 m3 (5.5 yd3), Pin On, Base Edge

Used for loading light, loosely-packed materials.

Tuotemerkki: Cat

Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osakaavio, 345-2770
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
Osanumeron 345-2770 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Width: 2727 mm
Width: 107.4 in
Height: 59.8 in
Height: 1520 mm
Weight: 2892.5 lb
Weight: 1312 kg
Length: 1663 mm
Length: 65.5 in
Capacity: 4.2 m³
Capacity: 5.5 yd³
Base Edge Thickness: 1 in
Base Edge Thickness: 25 mm
Interface Type: Pin On
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 345-2770

PYÖRÄPUSKUTRAKTORI

930 926 924K 926M 930K 924 930M

PYÖRÄKUORMAAJA

930 926

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa