Aloitus117-8208: ALUSLEVY
Aloitus117-8208: ALUSLEVY
117-8208: ALUSLEVY

Tuotemerkki: Cat

fallback-image
117-8208: ALUSLEVY

Tuotemerkki: Cat

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 117-8208 kuvaus

Tämän osan kuvauksen lisääminen on yhä työn alla.

Osanumeron 117-8208 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Outside Diameter (mm): 47,0
Washer Type: Flat
Thickness (in): 0,047
Inside Diameter (mm): 40,0
Thickness (mm): 1,2
Inside Diameter (in): 1,575
Outside Diameter (in): 1,85
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 117-8208

KAIVINKONE

M318 M320

TIEHÖYLÄT

140M 3 AWD 14L 140 150 160 12M 2 140M 120M 12M 3 AWD 160M 2 160M 3 AWD 140M 2 120M 2 160M

METSÄKONEET

539

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu