Aloitus161-3683: SEAL
Aloitus161-3683: SEAL
161-3683: SEAL

Seal

Tuotemerkki: Cat

fallback-image
Valmistus päättynyt.
161-3683: SEAL
Ota yhteys edustajaasi vaihtamista varten.

Seal

Tuotemerkki: Cat

VALMISTUS PÄÄTTYNYT.
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 161-3683 kuvaus

Description:
Bulk seals are typically used to seal enclosures, and may also be used for sound deadening, vibration isolation, cushioning or thermal insulation.

They may require installation with adhesive, be clipped in place, pressed into a groove or installed with a zipper tool. Many are sold by unit of length.

Attributes:
Cat® Bulk Seals are made of materials that match the specific temperature, chemical resistance and UV exposure requirements of the application. Seal dimensions, geometry and attachment method are designed in conjunction with the surrounding structures, to provide long-lasting sealing performance.

Protect your investment with Genuine Cat Seals.

Applications:
Bulk seals are generally used to seal enclosures, like windows, covers and cab enclosures.

Näytä enemmän
Osanumeron 161-3683 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Material Description: EPDM provides excellent performance in Coolant/Urea applications, and also works well in Air. Do not use in Engine Oil, Diesel Fuel, Hydraulic Oil, Automatic Transmission Fluid or Biodiesel. It has good abrasion and cut resistance.
Overall Height (in): 0,87
Material: EPDM - Ethylene Propylene Diene Modified,Ethylene propylene diene terpolymer (EPDM) Rubber
Overall Width (mm): 8,5
Design Type: Channel with Top Bulb
Overall Height (mm): 22,0
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 161-3683

KAIVINKONE

385C 325C FM 385C L 320C FM 325C L 325D L 322C FM 330D L 365C 320C 330C FM 385C 325C 345C 322C 325C 330C

MATERIAALIN KÄSITTELIJÄ

MH3037

METSÄKONEET

322C

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu