Caterpillar

Lisää laite

Tarkastele laitteeseen sopivia osia valitsemalla laite.
Ei ehdotettuja tuloksia

Valitse myymälä

Rekisteröidy
Caterpillar

Valitse myymälä

Hinta- ja saatavuustiedot

Lisää laite

Löytääksesi sopivat osat.Löytääksesi sopivat osat.
Hae osan numeroa tai nimeä

Valitse myymälä

Lisää laite

AloitusKiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratLaitteetKiinnittimetPultit & ruuvit180-6513: M24 kuusiokolopultti
AloitusKiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratLaitteetKiinnittimetPultit & ruuvit180-6513: M24 kuusiokolopultti
180-6513: M24 kuusiokolopultti

Kuusiokantapultti

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
180-6513: M24 kuusiokolopultti
180-6513: M24 kuusiokolopultti
180-6513: M24 kuusiokolopultti
180-6513: M24 kuusiokolopultti
180-6513: M24 kuusiokolopultti

Kuusiokantapultti

Tuotemerkki: Cat

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 180-6513 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Kierteen koko (halkaisija x nousu) (mm): M24x2
Bolt Length (in): 1.969
Pultin pituus (mm): 50,0
Pultin tyyppi: Kuusiokantapultti
Grip Length (in): 0,354
Materiaali: TERÄS,Hiiliteräs
Grip Length (mm): 9,0
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M24
Coating: Zinc
Class or Grade: ISO 898-1 Class 8.8
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 180-6513

KAIVURIKUORMAAJA

424B 432D 416C 428D 416D 426C 438D 416B 428C

KUORMA-AUTO

MT4400D AC

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu