194-3528: Pistoke (1/4 tuuman veto)

194-3528: Pistoke (1/4 tuuman veto)

Cat® 6 Point Deep Length Metric Socket provides a secure grip and access to deep fasteners, ensuring effective torque application

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat

194-3528: Pistoke (1/4 tuuman veto)
194-3528: Pistoke (1/4 tuuman veto)

194-3528: Pistoke (1/4 tuuman veto)

Cat® 6 Point Deep Length Metric Socket provides a secure grip and access to deep fasteners, ensuring effective torque application

Tuotemerkki: Cat

Osanumeron 194-3528 kuvaus

The 6-Point Deep Length Metric Socket features a hexagon shape with six points that perfectly match the head of hexagonal fasteners, offering a secure fit and minimizing the risk of slippage and rounding off the fastener. The deep length allows for easy access to fasteners that are recessed and located in tight spaces for different mechanical and assembly tasks. Its metric sizing ensures compatibility with a wide range of fasteners and provides long-lasting performance even under high-torque conditions.

Attributes:
• 6-point built for flexible fastener engagement.
• 1/4" square drive for compatibility with different tools.
• Ensures a secure fit and prevents slippage and damage to fasteners.
• Chrome finish offers increased resistance to rust and corrosion.

Applications:
The 6-Point Deep Length Metric Socket is used in assembly tasks to engage and turn deep and recessed hexagonal fasteners, providing the necessary torque to achieve secure fastening and removal.

Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten lyijylle ja lyijy-yhdisteille, joiden Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.

Osanumeron 194-3528 tekniset tiedot

Mittayksiköt

    Pituus (in):

    2,0

    Inner Diameter (in):

    0,22

    Hex Size (in):

    0,472

    Square Drive (in):

    0.25

    Outer Diameter (in):

    0,65

    Material:

    Steel, Carbon Steel

    Weight (lb):

    0,099

Avain

Avain

Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu