AloitusKorjaamon tarvikkeetTyökRäikät & pistorasiatPistorasiat194-3530: Pistoke (1/4 tuuman veto)
Aloitus
Korjaamon tarvikkeetTyökRäikät & pistorasiatPistorasiat
194-3530: Pistoke (1/4 tuuman veto)
194-3530: Pistoke (1/4 tuuman veto)

Cat® 6-Point Deep Well Socket is used to provide a secure grip on fasteners with six points of contact, allowing for efficient tightening and loosening

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
194-3530: Pistoke (1/4 tuuman veto)
194-3530: Pistoke (1/4 tuuman veto)
194-3530: Pistoke (1/4 tuuman veto)

Cat® 6-Point Deep Well Socket is used to provide a secure grip on fasteners with six points of contact, allowing for efficient tightening and loosening

Tuotemerkki: Cat

Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KuvausTekniset tiedot
Osanumeron 194-3530 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Weight (kg): 0,059
Weight (lb): 0,13
Pituus (mm): 50,8
Pituus (in): 2,0
Hex Size (mm): 14,0
Hex Size (in): 0,551
Outer Diameter (mm): 18,8
Outer Diameter (in): 0,74
Material: Steel,Carbon Steel
Square Drive (in): 1/4"
Koko (mm): 14.0
Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu