Caterpillar

Valitse laite

Tarkastele laitteeseen sopivia osia valitsemalla laite.
Ei ehdotettuja tuloksia. Yritä uudelleen.
Rekisteröidy
Caterpillar

Lisää laite

Löytääksesi sopivat osat.Löytääksesi sopivat osat.
Hae osan numeroa tai nimeä

Valitse laite

Aloitus1K-9099: NUT
Aloitus1K-9099: NUT
1K-9099: NUT

Tuotemerkki: Cat

fallback-image
Valmistus päättynyt.
1K-9099: NUT
Ota yhteys edustajaasi vaihtamista varten.

Tuotemerkki: Cat

VALMISTUS PÄÄTTYNYT.
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Kuvaus
Kuvaus

Tämän osan kuvauksen lisääminen on yhä työn alla.

Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
MittayksikötYhdysvallatMetrijärjestelmä
Materiaali: Hiiliteräs
Thread Size (in): 0,025
Nut Type: Hex
Thread Size (mm): 0,625
Thread Size (dia x pitch) (mm): 5/8x18
Class or Grade: Cat/SAE J995 Grade 8+ (170 ksi)
Drive (in): 1,107
Thickness (mm): 13,89
Thickness (in): 0,547
Drive (mm): 28,12
Hand of Thread: RH
MittayksikötYhdysvallatMetrijärjestelmä
Materiaali: Hiiliteräs
Thread Size (in): 0,025
Nut Type: Hex
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit
Yhteensopivat mallit
Telaketjukuormaaja
955H955K955L
Näytä enemmän
Telaketjukuormaaja
955H955K955L
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Parts Diagrams
No EquipmentTarkastele osakaavioita syöttämällä laitteen sarjanumero tai valitse laite aiemmin lisätystä luettelosta.
Valitse laite
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa