AloitusKorjaamon tarvikkeetTyökRäikät & pistorasiatPistorasiat200-8424: Pistoke (1/4 tuuman veto)
Aloitus
Korjaamon tarvikkeetTyökRäikät & pistorasiatPistorasiat
200-8424: Pistoke (1/4 tuuman veto)
200-8424: Pistoke (1/4 tuuman veto)

Cat® 6-Point Metric Socket provides efficient and secure fastening for hex bolts and nuts, ensuring reliable torque application

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
200-8424: Pistoke (1/4 tuuman veto)
200-8424: Pistoke (1/4 tuuman veto)

Cat® 6-Point Metric Socket provides efficient and secure fastening for hex bolts and nuts, ensuring reliable torque application

Tuotemerkki: Cat

Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KuvausTekniset tiedot
Osanumeron 200-8424 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Pituus (mm): 22,35
Pituus (in): 0,88
Hex Size (mm): 11
Hex Size (in): 0,433
Square Drive (in): 0,25
Outer Diameter (mm): 15,24
Outer Diameter (in): 0,6
Material: Steel,Carbon Steel
Weight (kg): 0,014
Weight (lb): 0,031
Koko (mm): 11,0
Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa