Aloitus231-3781: Ohjaamon ilma
Aloitus231-3781: Ohjaamon ilma
231-3781: Ohjaamon ilma

Vakiomalliset tehokkaat ohjaamon ilmansuodattimet estävät lian, noen, hiekan ja muiden epäpuhtauksien pääsyn ohjaamoon sekä vähentävät samalla ulkopuolisia hajuja ohjaamossa normaaleissa käyttöolosuhteissa.

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
231-3781: Ohjaamon ilma
231-3781: Ohjaamon ilma
231-3781: Ohjaamon ilma
231-3781: Ohjaamon ilma
231-3781: Ohjaamon ilma

Vakiomalliset tehokkaat ohjaamon ilmansuodattimet estävät lian, noen, hiekan ja muiden epäpuhtauksien pääsyn ohjaamoon sekä vähentävät samalla ulkopuolisia hajuja ohjaamossa normaaleissa käyttöolosuhteissa.

Tuotemerkki: Cat

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 231-3781 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Tehokkuusluokitus: Vakiotehokkuus
Width (in): 7,909
Height with Seal (in): 7.909
Height without Seal (in): 7.909
Length (mm): 435,9
Width (mm): 200,9
Type: Metal Round
Length (in): 17,161
Material: Carbon Steel
Height without Seal (mm): 200.9
Height with Seal (mm): 200.9
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 231-3781

TELAPUSKUTRAKTORI

D7R II D6R III D9R D8R II D11R D10R

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu