Caterpillar

Lisää laite

Tarkastele laitteeseen sopivia osia valitsemalla laite.
Ei ehdotettuja tuloksia

Valitse myymälä

Täytä verotietosi tässä milloin tahansa.
Rekisteröidy
Caterpillar
Täytä verotietosi tässä milloin tahansa.

Valitse myymälä

Hinta- ja saatavuustiedot

Lisää laite

Löytääksesi sopivat osat.Löytääksesi sopivat osat.
Hae osan numeroa tai nimeä

Valitse myymälä

Lisää laite

Täytä verotietosi tässä milloin tahansa.
AloitusPäivitys- ja korjaussarjatKorjaus- & huoltosarjatHuolto246-7511: VÄLIKAPPALESARJA
AloitusPäivitys- ja korjaussarjatKorjaus- & huoltosarjatHuolto246-7511: VÄLIKAPPALESARJA
246-7511: VÄLIKAPPALESARJA

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
246-7511: VÄLIKAPPALESARJA
246-7511: VÄLIKAPPALESARJA

Tuotemerkki: Cat

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Tähän sarjaan sisältyvät osat

Tähän sarjaan liitettyjä osia ei ole tällä hetkellä.

Jos tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä edustajaasi

Vieraile sivustollamme

tai käytä Yhteydenottolomaketta
.

KuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 246-7511 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Length x Width (mm): 101.6 X 76.2
Length x Width (in): 4 x 3
Internal Thread: M6-1
Material: Steel
Weight (kg): 0,91
Weight (lb): 2,0
Kierreporan halkaisija (mm): 8,8
Ulkokierteen koko (mm): M10 - 1.25
Kartioupotuksen halkaisija (mm): 10,3
Sisäkierteen koko (mm): M6-1
Sisäkkeen pituus (in): 0,4
Tapin koko (mm): M10 - 1.25
Kartioupotuksen halkaisija (in): 0,4
Sisäkkeen pituus (mm): 10,0
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 246-7511

Meillä ei tällä hetkellä ole yhteensopivuustietoja tälle osalle.

AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu