335-3395: Spanner Wrench

335-3395: Spanner Wrench

Cat® Spanner Wrench is used for the removal and installation of the accumulator on a pipelayer, ensures accurate handling and secure fitting

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat

335-3395: Spanner Wrench

Cat® Spanner Wrench is used for the removal and installation of the accumulator on a pipelayer, ensures accurate handling and secure fitting

Tuotemerkki: Cat

Osanumeron 335-3395 kuvaus

The Spanner Wrench removes and installs accumulators on pipelayers, ensuring that these major hydraulic components are securely attached and maintained. The wrench provides the necessary torque and precision to handle the nuts used in accumulator assemblies, supporting the proper function and longevity of the hydraulic system.

Attributes:
• Used with 1/2" square drive ratchet wrench.
• Positive engagement (three pins) reduces the risk of damage to the accumulator.
• Black oxide coated to resist corrosion.

Applications:
The Spanner Wrench is a major tool for maintaining accumulators on pipelayers, ensuring that hydraulic systems function smoothly and efficiently.

Osanumeron 335-3395 tekniset tiedot

Mittayksiköt

    Overall Length (in):

    5,391

    Overall Width (in):

    1,551

    Overall Height (in):

    4,774

    Weight (lb):

    1,521

    Material:

    Coating Mixed: Nonmetallic, Sealants / Adhesives Adhesive, Structural Steel

Avain

Avain

Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu