Caterpillar

Lisää laite

Tarkastele laitteeseen sopivia osia valitsemalla laite.
Ei ehdotettuja tuloksia

Valitse myymälä

Rekisteröidy
Caterpillar

Valitse myymälä

Hinta- ja saatavuustiedot

Lisää laite

Löytääksesi sopivat osat.Löytääksesi sopivat osat.
Hae osan numeroa tai nimeä

Valitse myymälä

Lisää laite

AloitusKiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratLaitteetAluslevyt & välikkeet343-6328: PUTKI - VÄLIKE
AloitusKiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratLaitteetAluslevyt & välikkeet343-6328: PUTKI - VÄLIKE
343-6328: PUTKI - VÄLIKE

Tuotemerkki: Cat

fallback-image
343-6328: PUTKI - VÄLIKE

Tuotemerkki: Cat

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 343-6328 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Materiaali: Hiiliteräs
Outside Diameter (in): 1,0
Outside Diameter (mm): 25,4
Washer Type: Flat
Inside Diameter (mm): 12,27
Thickness (mm): 45,97
Thickness (in): 1,81
Inside Diameter (in): 0,483
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 343-6328

KUORMATRAKTORI

584 584HD

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu