AloitusLisälaitteetKauhat – pienikokoinen pyöräkuormaaja390-8219: 1.7 m3 (2.2 yd3), IT Coupler, Bolt-On Cutting Edge
Aloitus
LisälaitteetKauhat – pienikokoinen pyöräkuormaaja
390-8219: 1.7 m3 (2.2 yd3), IT Coupler, Bolt-On Cutting Edge
390-8219: 1.7 m3 (2.2 yd3), IT Coupler, Bolt-On Cutting Edge

General Purpose Performance Series buckets provides higher fill factors and material retention in load and carry applications, as well as grading, leveling and dumping in a wide variety of applications and materials.

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
390-8219: 1.7 m3 (2.2 yd3), IT Coupler, Bolt-On Cutting Edge
390-8219: 1.7 m3 (2.2 yd3), IT Coupler, Bolt-On Cutting Edge
390-8219: 1.7 m3 (2.2 yd3), IT Coupler, Bolt-On Cutting Edge
390-8219: 1.7 m3 (2.2 yd3), IT Coupler, Bolt-On Cutting Edge
390-8219: 1.7 m3 (2.2 yd3), IT Coupler, Bolt-On Cutting Edge
390-8219: 1.7 m3 (2.2 yd3), IT Coupler, Bolt-On Cutting Edge
390-8219: 1.7 m3 (2.2 yd3), IT Coupler, Bolt-On Cutting Edge
390-8219: 1.7 m3 (2.2 yd3), IT Coupler, Bolt-On Cutting Edge

General Purpose Performance Series buckets provides higher fill factors and material retention in load and carry applications, as well as grading, leveling and dumping in a wide variety of applications and materials.

Tuotemerkki: Cat

Lisää laite, niin näet osan sopivuuden ja korjausvaihtoehdot.
Sopiiko se?Lisää laite, niin näet osan sopivuuden ja korjausvaihtoehdot.
Lisää laite
Haluatko selvittää osan sopivuuden vai tarkastella korjausvaihtoehtoja? Lisää laite, niin näet osan sopivuuden ja korjausvaihtoehdot.
Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osakaavio, 390-8219
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
Osanumeron 390-8219 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Width: 2401 mm
Width: 94.5 in
Weight: 1393.1 lb
Weight: 631.9 kg
Height: 45.6 in
Height: 1159 mm
Length: 1172 mm
Length: 46.1 in
Capacity: 1.7 m³
Capacity: 2.2 yd³
Base Edge Thickness: 0.8 in
Base Edge Thickness: 19.1 mm
Cutting Edge Thickness: 19 mm
Cutting Edge Thickness: 0.7 in
Interface Type: IT Coupler
Edge Type: Bolt-On Cutting Edge
Interface Type: IT Coupler
Compatibility: 910,920,914
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 390-8219

PYÖRÄKUORMAAJA

914 914K 914M 910 920 918M 910K 910M

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa