Caterpillar

Valitse laite

Tarkastele laitteeseen sopivia osia valitsemalla laite.
Ei ehdotettuja tuloksia

Valitse myymälä

Rekisteröidy
Caterpillar

Valitse myymälä

Hinta- ja saatavuustiedot

Valitse laite

Löytääksesi sopivat osat.Löytääksesi sopivat osat.
Hae osan numeroa tai nimeä

Valitse myymälä

Valitse laite

Aloitus3N-8963: TIIVISTYS PAKKI-LUKKO&
Aloitus3N-8963: TIIVISTYS PAKKI-LUKKO&
3N-8963: TIIVISTYS PAKKI-LUKKO&

Tuotemerkki: Cat

fallback-image
Valmistus päättynyt.
3N-8963: TIIVISTYS PAKKI-LUKKO&
Ota yhteys edustajaasi vaihtamista varten.

Tuotemerkki: Cat

VALMISTUS PÄÄTTYNYT.
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Tähän sarjaan sisältyvät osat

Ei tuloksia saatavana.

1N-5987: TIIVISTE
1N-5987: TIIVISTEMäärä: 1
1N-5994: LOCK
1N-5994: LOCKMäärä: 2
3L-3305: TIIVISTE
3L-3305: TIIVISTEMäärä: 1
3L-3312: RENGAS
3L-3312: RENGASMäärä: 1
7L-2174: O-rengas
7L-2174: O-rengasMäärä: 1
7L-2197: O-rengas
7L-2197: O-rengasMäärä: 1
7L-3385: 23,47 mm sisähalkaisijan tiiviste-O-rengas
7L-3385: 23,47 mm sisähalkaisijan tiiviste-O-rengasMäärä: 2
1L-9397: GASKET
1L-9397: GASKETMäärä: 1
7L-2180: 15,54 mm sisähalkaisija tiivisteen O-rengas
7L-2180: 15,54 mm sisähalkaisija tiivisteen O-rengasMäärä: 1
1L-9393: TIIVISTE
1L-9393: TIIVISTEMäärä: 1
1L-9394: TIIVISTE
1L-9394: TIIVISTEMäärä: 2
8L-2786: 16.6mm sisähalkaisijan O-rengastiiviste
8L-2786: 16.6mm sisähalkaisijan O-rengastiivisteMäärä: 1
3F-3727: 3.18 mm paksu kiinnitysrengas
3F-3727: 3.18 mm paksu kiinnitysrengasMäärä: 1
3L-3308: TIIVISTE
3L-3308: TIIVISTEMäärä: 1
3L-3309: RING
3L-3309: RINGMäärä: 2
3L-3313: 107.95 mm akselin halkaisija huulityypin tiiviste
3L-3313: 107.95 mm akselin halkaisija huulityypin tiivisteMäärä: 1
3L-3315: RENGAS
3L-3315: RENGASMäärä: 2
3L-3316: RENGAS
3L-3316: RENGASMäärä: 2
1N-6000: TIIVISTEEN O-RENGAS
1N-6000: TIIVISTEEN O-RENGASMäärä: 1
1N-5988: GASKET
1N-5988: GASKETMäärä: 1
1N-5990: TIIVISTE
1N-5990: TIIVISTEMäärä: 2
7L-2229: 29,74 mm sisähalkaisija tulppa o-rengas tiiviste
7L-2229: 29,74 mm sisähalkaisija tulppa o-rengas tiivisteMäärä: 1
0L-0364: Moottorin öljylinjojen lukko
0L-0364: Moottorin öljylinjojen lukkoMäärä: 8
1N-5989: TIIVISTE
1N-5989: TIIVISTEMäärä: 1
1N-5993: LUKKO
1N-5993: LUKKOMäärä: 4
3L-3311: RING
3L-3311: RINGMäärä: 2
3L-3317: RENGAS
3L-3317: RENGASMäärä: 6
3L-3345: PLATE
3L-3345: PLATEMäärä: 2
3L-3346: LEVY
3L-3346: LEVYMäärä: 8
3L-3314: 133,35 mm:n sisähalkaisijan huulityyppinen tiiviste
3L-3314: 133,35 mm:n sisähalkaisijan huulityyppinen tiivisteMäärä: 2
7L-2176: O-rengas
7L-2176: O-rengasMäärä: 1
7L-3386: 37,46 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
7L-3386: 37,46 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengasMäärä: 2
Näyttää 1 - 32 / 33Lataa lisää
KuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 3N-8963 kuvaus

Tämän osan kuvauksen lisääminen on yhä työn alla.

Osanumeron 3N-8963 tekniset tiedot

Tämän osan teknisten tietojen lisääminen on yhä työn alla.

Yhteensopivat mallit osanumerolle 3N-8963

MERITUOTTEET

D346 D348

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu