Caterpillar

Valitse laite

Tarkastele laitteeseen sopivia osia valitsemalla laite.
Ei ehdotettuja tuloksia. Yritä uudelleen.
Rekisteröidy
Caterpillar

Lisää laite

Löytääksesi sopivat osat.Löytääksesi sopivat osat.
Hae osan numeroa tai nimeä

Valitse laite

Aloitus468-3797: Kompakti kaksijohtoinen letku
Aloitus468-3797: Kompakti kaksijohtoinen letku
468-3797: Kompakti kaksijohtoinen letku

Cat® Kompakti kaksijohtoinen letku

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
468-3797: Kompakti kaksijohtoinen letku
468-3797: Kompakti kaksijohtoinen letku

Cat® Kompakti kaksijohtoinen letku

Tuotemerkki: Cat

Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Kuvaus
Kuvaus

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability.
Cat compact hoses also work at half the SAE bend radius, allowing tighter routing in a wide variety of applications.
The construction of the hose is made from synthetic rubber tube; two braids of special high tensile steel wire reinforcement separated by synthetic rubber layer. The outer cover is oil, weather, and abrasion
resistant synthetic rubber.

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability.
Cat compact hoses also work at half the SAE bend radius, allowing tighter routing in a wide variety of applications.
The construction of the hose is made from synthetic rubber tube; two braids of special high tensile steel wire reinforcement separated by synthetic rubber layer. The outer cover is oil, weather, and abrasion
resistant synthetic rubber.

Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Kokonaispituus (mm): 1 010
Paino (kg): 1,073
Material: High Pressure Hose
Kokonaispituus (mm): 1 010
Paino (kg): 1,073
Material: High Pressure Hose
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit
Yhteensopivat mallit
PyöRäKuormaaja
910K910M
Näytä enemmän
PyöRäKuormaaja
910K910M
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Parts Diagrams
No EquipmentTarkastele osakaavioita syöttämällä laitteen sarjanumero tai valitse laite aiemmin lisätystä luettelosta.
Valitse laite
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osakaavio, 468-3797
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
Osanumeron 468-3797 kuvaus

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability.
Cat compact hoses also work at half the SAE bend radius, allowing tighter routing in a wide variety of applications.
The construction of the hose is made from synthetic rubber tube; two braids of special high tensile steel wire reinforcement separated by synthetic rubber layer. The outer cover is oil, weather, and abrasion
resistant synthetic rubber.

Näytä enemmän
Osanumeron 468-3797 tekniset tiedot
Kokonaispituus (mm): 1 010
Paino (kg): 1,073
Material: High Pressure Hose
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 468-3797

PYÖRÄKUORMAAJA

910K 910M

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa