AloitusLeikkuuterätKauhan leikkuusärmä ja reunojen suojausPeitteet479-3293: KÄÄRINLIINA-FINIS
Aloitus
LeikkuuterätKauhan leikkuusärmä ja reunojen suojausPeitteet
479-3293: KÄÄRINLIINA-FINIS
479-3293: KÄÄRINLIINA-FINIS

Tuotemerkki: Cat

fallback-image
479-3293: KÄÄRINLIINA-FINIS

Tuotemerkki: Cat

Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osakaavio, 479-3293
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
Osanumeron 479-3293 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Bevel Angle: 99999.99
Depth (in): 26,35
Position: RH
Spade Angle: 99999.99
Thickness (mm): 99 999,99
Width (in): 40,362
Wear or Durability: Standard
Thickness (in): 3 937,008
Width (mm): 1 025,2
Depth (mm): 669,3
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 479-3293

Meillä ei tällä hetkellä ole yhteensopivuustietoja tälle osalle.

AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa