Caterpillar

Lisää laite

Tarkastele laitteeseen sopivia osia valitsemalla laite.
Ei ehdotettuja tuloksia

Valitse myymälä

Rekisteröidy
Caterpillar

Valitse myymälä

Hinta- ja saatavuustiedot

Lisää laite

Löytääksesi sopivat osat.Löytääksesi sopivat osat.
Hae osan numeroa tai nimeä

Valitse myymälä

Lisää laite

Aloitus517-6784: Yksijohtoinen
Aloitus517-6784: Yksijohtoinen
517-6784: Yksijohtoinen

Cat® Yksijohtoinen

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
517-6784: Yksijohtoinen
517-6784: Yksijohtoinen

Cat® Yksijohtoinen

Tuotemerkki: Cat

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 517-6784 kuvaus

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability.
The construction of the hose is made from special high temperature synthetic rubber tube and single high tensile steel wire braid reinforcement. The outer cover is oil, weather, and abrasion resistant synthetic
rubber.

Näytä enemmän
Osanumeron 517-6784 tekniset tiedot
Kokonaispituus (mm): 1 465,0
Paino (kg): 0,551
Material: Medium Pressure Hose
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 517-6784

TELA-ALUSTAINEN KAATO-KASAUSKONE

521B 522B

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu