Aloitus548-5826: XT-3 ES
Aloitus548-5826: XT-3 ES
548-5826: XT-3 ES

Cat® XT-3 ES

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
548-5826: XT-3 ES
548-5826: XT-3 ES

Cat® XT-3 ES

Tuotemerkki: Cat

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 548-5826 kuvaus

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability. The Cat XT ES hose line-up is designed and manufactured by Caterpillar for high pressure hydraulic applications. These range from 2500 to 6000 psi (17.5 to 42.0 MPa). The ES (Enhanced Spiral) construction is a Caterpillar proprietary design and impulse tested to twice the industry standards. Cat hoses also work at half the SAE bend radius, allowing tighter routing in a wide variety of applications.

Näytä enemmän
Cat®-letkukokoonpanotuotteiden varoitus
Letku- ja kytkin väärä valinta mitätöi takuun ja voi johtaa vakavaan henkilövahinkoon tai kuolemaan, omaisuusvahinkoihin tai komponenttien ja koneen järjestelmävikaan.
Näytä enemmän
Osanumeron 548-5826 tekniset tiedot
Kokonaispituus (mm): 6 982,0
Paino (kg): 4,893
Material: High Pressure Hose
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 548-5826

TIEHÖYLÄT

140

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu