Caterpillar

Valitse laite

Tarkastele laitteeseen sopivia osia valitsemalla laite.
Ei ehdotettuja tuloksia. Yritä uudelleen.
Rekisteröidy
Caterpillar

Lisää laite

Löytääksesi sopivat osat.Löytääksesi sopivat osat.
Hae osan numeroa tai nimeä

Valitse laite

AloitusKiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratLaitteetAluslevyt & välikkeet5W-1414: LITTEÄ ALUSLEVY
Aloitus
Kiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratLaitteetAluslevyt & välikkeet
5W-1414: LITTEÄ ALUSLEVY
5W-1414: LITTEÄ ALUSLEVY

LITTEÄ ALUSLEVY

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
5W-1414: LITTEÄ ALUSLEVY
5W-1414: LITTEÄ ALUSLEVY
5W-1414: LITTEÄ ALUSLEVY
5W-1414: LITTEÄ ALUSLEVY
5W-1414: LITTEÄ ALUSLEVY

LITTEÄ ALUSLEVY

Tuotemerkki: Cat

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osakaavio, 5W-1414
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
Osanumeron 5W-1414 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Ulkohalkaisija (mm): 30
Ulkohalkaisija (in): 1,181
Paksuus (mm): 6
Paksuus (in): 0,236
Sopii pulttikokoihin (mm): M12
Pinnoite: Sinkitty tarjoaa matalan tai keskitason korroosiosuojan ja sähkönjohtavuuden. Suolasuihkun kestävyys 96 tuntia valkoiselle ruosteelle. Pinnoitteen väri - hopea.
Materiaali: Karkaistu teräs,Seossinkki,Matalaseosteräs
Aluslevyn tyyppi: LITTEÄ ALUSLEVY
Inside Diameter (mm): 13
Outside Diameter (in): 1,181
Outside Diameter (mm): 30
Inside Diameter (in): 0,512
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 5W-1414

KAIVINKONE

206B 205B 212B 211B

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa