Caterpillar

Lisää laite

Tarkastele laitteeseen sopivia osia valitsemalla laite.
Ei ehdotettuja tuloksia

Valitse myymälä

Rekisteröidy
Caterpillar

Valitse myymälä

Hinta- ja saatavuustiedot

Lisää laite

Löytääksesi sopivat osat.Löytääksesi sopivat osat.
Hae osan numeroa tai nimeä

Valitse myymälä

Lisää laite

Aloitus6J-8746: SPACER
Aloitus6J-8746: SPACER
6J-8746: SPACER

Tuotemerkki: Cat

fallback-image
Valmistus päättynyt.
6J-8746: SPACER
Ota yhteys edustajaasi vaihtamista varten.

Tuotemerkki: Cat

VALMISTUS PÄÄTTYNYT.
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 6J-8746 kuvaus

Tämän osan kuvauksen lisääminen on yhä työn alla.

Osanumeron 6J-8746 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Diameter (in): 0,688
Pin Length (in): 1.688
Diameter (mm): 17,48
Material: Carbon Steel
Pin Length (mm): 42.88
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 6J-8746

TELAPUSKUTRAKTORI

D10N

TRAKTORI

633C

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu