Caterpillar

Lisää laite

Tarkastele laitteeseen sopivia osia valitsemalla laite.
Ei ehdotettuja tuloksia

Valitse myymälä

Rekisteröidy
Caterpillar

Valitse myymälä

Hinta- ja saatavuustiedot

Lisää laite

Löytääksesi sopivat osat.Löytääksesi sopivat osat.
Hae osan numeroa tai nimeä

Valitse myymälä

Lisää laite

AloitusLetkut & putketPutket, putkikokoonpanot ja putkikomponentitPutket6N-6182: Putkikokoonpano
AloitusLetkut & putketPutket, putkikokoonpanot ja putkikomponentitPutket6N-6182: Putkikokoonpano
6N-6182: Putkikokoonpano

Nestettä kuljettava putkikokoonpano

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
6N-6182: Putkikokoonpano
6N-6182: Putkikokoonpano

Nestettä kuljettava putkikokoonpano

Tuotemerkki: Cat

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 6N-6182 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Ulkokehän halkaisija (in): 0,5
Materiaalin kuvaus: Teräs
Ulkokehän halkaisija (mm): 12,7
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 6N-6182

KUORMA-AUTON MOOTTORI

3208

MOOTTORI - KONE

3208

KYLMÄJYRSIN

PR-1000C PR-1000

PAINEILMAJYRÄ

PS-500

TRAKTORI

613C

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu