Caterpillar

Lisää laite

Tarkastele laitteeseen sopivia osia valitsemalla laite.
Ei ehdotettuja tuloksia

Valitse myymälä

Caterpillar

Lisää laite

Löytääksesi sopivat osat.Löytääksesi sopivat osat.
Hae osan numeroa tai nimeä

Valitse myymälä

Lisää laite

AloitusMoottoriPolttoainejärjestelmäP.AINEPUMPPU7W-4068: Kuvernöörin toimilaite Dashpot
AloitusMoottoriPolttoainejärjestelmäP.AINEPUMPPU7W-4068: Kuvernöörin toimilaite Dashpot
7W-4068: Kuvernöörin toimilaite Dashpot

Säädin toimilaite

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
7W-4068: Kuvernöörin toimilaite Dashpot
7W-4068: Kuvernöörin toimilaite Dashpot

Säädin toimilaite

Tuotemerkki: Cat

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 7W-4068 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Pituus (in): 3,14
Leveys (mm): 58,67
Korkeus (mm): 42,16
Pituus (mm): 79,76
Korkeus (in): 1,66
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 7W-4068

MOOTTORI – KUORMA-AUTO

3406C 3406B

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu