TakaisinAloitusKiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratLaitteetKiinnitys-/lukitusrenkaat7X-2627: Pidätinrengas, sisäinen
TakaisinAloitus
Kiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratLaitteetKiinnitys-/lukitusrenkaat
7X-2627: Pidätinrengas, sisäinen
7X-2627: Pidätinrengas, sisäinen

Cat® Telarullan kehyksen sisäinen pidätinrengas

Tuotemerkki: Cat

Product Images
7X-2627: Pidätinrengas, sisäinen
7X-2627: Pidätinrengas, sisäinen

Cat® Telarullan kehyksen sisäinen pidätinrengas
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
Yleisesti Parts.Cat.Com-sivustosta ostettujen tuotteiden takuu on 12 kuukautta laskun päivämäärästä Caterpillarin rajoitetun takuun mukaisesti. Osien takuu kattaa materiaali- ja työvirheet takuuajan, kun osa on asennettu. Saat täydelliset takuutiedot ottamalla yhteyttä paikalliseen Cat-edustajaan.
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
Yleisesti Parts.Cat.Com-sivustosta ostettujen tuotteiden takuu on 12 kuukautta laskun päivämäärästä Caterpillarin rajoitetun takuun mukaisesti. Osien takuu kattaa materiaali- ja työvirheet takuuajan, kun osa on asennettu. Saat täydelliset takuutiedot ottamalla yhteyttä paikalliseen Cat-edustajaan.
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
The Internal Retaining Ring for the track roller frame is a circular metal ring with a small cross-section that is inserted into a groove or recess on the inner surface of the track roller frame. It is designed to hold the track rollers in place by exerting radial pressure against them, preventing them from dislodging or coming out of the frame during operation.

Attributes:
• Provide a secure and reliable fastening mechanism.
• Durable and resistant to corrosion.

Applications:
The Internal Retaining Ring for the track roller frame is used to secure the track rollers within the frame assembly of a track-based vehicle or machinery.

Näytä enemmän
Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten lyijylle ja lyijy-yhdisteille, joiden Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä

Paksuus – B (in): 0,111

Lukkorenkaan tyyppi: Sisäinen

Porauksen halkaisija (in): 17.09

Vapaa halkaisija – A (in): 17.65

Muoto: Kierre

Material: Carbon Steel

Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit
Yhteensopivat mallit

TRACK-TYPE TRACTOR

D11T

ENGINE - MACHINE

C4.4

PETROLEUM TRANSMISSION

CX48-P2300

Näytä enemmän
Osakaavio, 7X-2627
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa