AloitusKiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratLaitteetKiinnittimetPultit & ruuvit8S-4726: Bolt med sekskantet hoved og 7/16-20 gevind
Aloitus
Kiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratLaitteetKiinnittimetPultit & ruuvit
8S-4726: Bolt med sekskantet hoved og 7/16-20 gevind
8S-4726: Bolt med sekskantet hoved og 7/16-20 gevind

Cat® 7/16-20 kierteinen 76,2 mm pitkä kuusiopääpultti

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
8S-4726: Bolt med sekskantet hoved og 7/16-20 gevind
8S-4726: Bolt med sekskantet hoved og 7/16-20 gevind
8S-4726: Bolt med sekskantet hoved og 7/16-20 gevind
8S-4726: Bolt med sekskantet hoved og 7/16-20 gevind
8S-4726: Bolt med sekskantet hoved og 7/16-20 gevind

Cat® 7/16-20 kierteinen 76,2 mm pitkä kuusiopääpultti

Tuotemerkki: Cat

Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osakaavio, 8S-4726
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
Osanumeron 8S-4726 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Pultin pituus (in): 3
Bolt Length (mm): 76,2
Pultin tyyppi: Kuusiokantapultti
Pinnoite: Sinkin Pinnoitettu
Kahvan pituus (in): 1,875
Kahvan pituus (mm): 47,62
Materiaali: TERÄS,Seossinkki,Hiiliteräs
Thread Size (in): 0,017
Thread Size (mm): 0,4375
Thread Size (dia x pitch) (mm): 7/16x20
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 8S-4726

KAIVINKONE

5080 330 L 330-A L 325-A LN 320-A L 325-A FM L 317-A 320-A S 320-A N 375-A L 325-A 322N 325 LN 322-A LN 312-A 350-A 325-A L 322 LN 320-A 322 L 317-A N 330-A 307 311-A 317 N 320N 315-A 330-A L 330 LN 315-A L 325 L 375-A 330-A LN 350-A L 320 L 350 L 322-A L 322-A N

ASFALTTIJYRÄ

PF-300C PF-300B PS-300B PS-300C CB-545 CB-544 CS-431C CP-533C CS-583 CB-534C CB-534B CS-433C CB-535B CS-563 CS-583C CS-531C CP-433C CP-563 CS-573C CS-533C CB-434B CB-434C CS-563C CP-563C

PYÖRÄPUSKUTRAKTORI

928H 928G 907K 924GZ 928HZ 906K 906M 924HZ 908K 924H 908M 924G 924K 938K 938M 930G 926M 930H 930K 930M

IT-KUORMAAJA

IT14G2 IT14G IT28G

PIENOISKOKOINEN HYDRAULINEN KAIVINKONE

307-A 303.5E2 CR 305.5E2 CR 304.5E2 305E2 CR 305.5E2 304E2 303.5E2 305E2 304E2 CR

PYÖRÄKUORMAAJA

920K 906H2 906H 914K 914M 914G 914G2 907H2 908M 914 910 908H2 902 908 906 906M 918M 910K 910M 907H 907M 920 908H

TIEHÖYLÄT

120B 140B

LAAJENNETUT KAIVOSTUOTTEET

R3000H R2900G

MAANPARANNUSJYRSIN

RM-350B RM-350 SS-250B SS-250 RR-250 RR-250B SM-350

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa