Caterpillar

Lisää laite

Tarkastele laitteeseen sopivia osia valitsemalla laite.
Ei ehdotettuja tuloksia

Valitse myymälä

Rekisteröidy
Caterpillar

Valitse myymälä

Hinta- ja saatavuustiedot

Lisää laite

Löytääksesi sopivat osat.Löytääksesi sopivat osat.
Hae osan numeroa tai nimeä

Valitse myymälä

Lisää laite

AloitusPäivitys- ja korjaussarjatKorjaus- & huoltosarjatHuolto9S-3509: ASETA SARJA
AloitusPäivitys- ja korjaussarjatKorjaus- & huoltosarjatHuolto9S-3509: ASETA SARJA
9S-3509: ASETA SARJA

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
9S-3509: ASETA SARJA
9S-3509: ASETA SARJA

Tuotemerkki: Cat

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Tähän sarjaan sisältyvät osat

Tähän sarjaan liitettyjä osia ei ole tällä hetkellä.

Jos tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä edustajaasi

Vieraile sivustollamme

tai käytä Yhteydenottolomaketta
.

KuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 9S-3509 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Sisäkierteen koko: 10-32
Tapin koko: 3/8 -16
Kartioupotuksen halkaisija (mm): 9,6
Sisäkkeen pituus (in): 0,3
Kartioupotuksen halkaisija (in): 0,4
Sisäkkeen pituus (mm): 7,8
Ulkokierteen koko: 3/8 -16
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 9S-3509

Meillä ei tällä hetkellä ole yhteensopivuustietoja tälle osalle.

AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu