Caterpillar

Lisää laite

Tarkastele laitteeseen sopivia osia valitsemalla laite.
Ei ehdotettuja tuloksia

Valitse myymälä

Caterpillar

Lisää laite

Löytääksesi sopivat osat.Löytääksesi sopivat osat.
Hae osan numeroa tai nimeä

Valitse myymälä

Lisää laite

AloitusPäivitys- ja korjaussarjatKorjaus- & huoltosarjatHuolto9S-3634: ASETA SARJA
AloitusPäivitys- ja korjaussarjatKorjaus- & huoltosarjatHuolto9S-3634: ASETA SARJA
9S-3634: ASETA SARJA

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
9S-3634: ASETA SARJA
9S-3634: ASETA SARJA

Tuotemerkki: Cat

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Tähän sarjaan sisältyvät osat

Tähän sarjaan liitettyjä osia ei ole tällä hetkellä.

Jos tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä edustajaasi

Vieraile sivustollamme

tai käytä Yhteydenottolomaketta
.

KuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 9S-3634 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Kierreporan halkaisija (mm): 1 7/16
Sisäkierteen koko (in): 1 1/8 -12
Tapin koko (in): 1 1/2 -12
Ulkokierteen koko (in): 1 1/2 -12
Kartioupotuksen halkaisija (mm): 39,0
Sisäkkeen pituus (in): 1,6
Kartioupotuksen halkaisija (in): 1,5
Sisäkkeen pituus (mm): 41,0
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 9S-3634

Meillä ei tällä hetkellä ole yhteensopivuustietoja tälle osalle.

AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu