AloitusPäivitys- ja korjaussarjatKorjaus- & huoltosarjatVoimansiirto ja ohjausVoimansiirron tiivistesarjat9S-6388: SARJA-TRANS-LÄHTÖSIIRTOLAITE
Aloitus
Päivitys- ja korjaussarjatKorjaus- & huoltosarjatVoimansiirto ja ohjausVoimansiirron tiivistesarjat
9S-6388: SARJA-TRANS-LÄHTÖSIIRTOLAITE
9S-6388: SARJA-TRANS-LÄHTÖSIIRTOLAITE

Vaihteiston tiivistesarja - ulostulon siirtopyörästö

Tuotemerkki: Cat

fallback-image
9S-6388: SARJA-TRANS-LÄHTÖSIIRTOLAITE

Vaihteiston tiivistesarja - ulostulon siirtopyörästö

Tuotemerkki: Cat

Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Tähän sarjaan sisältyvät osat

Ei tuloksia saatavana.

3S-8066: LUKKO
3S-8066: LUKKOMäärä: 3
2M-3818: 342.9mm sisähalkaisijan tiiviste-O-rengas
2M-3818: 342.9mm sisähalkaisijan tiiviste-O-rengasMäärä: 1
2S-0607: LUKKOMUTTERI
2S-0607: LUKKOMUTTERIMäärä: 1
8M-1280: 0.8 mm paksu laippatiiviste
8M-1280: 0.8 mm paksu laippatiivisteMäärä: 1
6F-4718: 164,69mm sisähalkaisija tiiviste o-rengas
6F-4718: 164,69mm sisähalkaisija tiiviste o-rengasMäärä: 1
4K-5537: 0,78 mm paksu öljynsuodattimen vaihteistokotelon tiiviste
4K-5537: 0,78 mm paksu öljynsuodattimen vaihteistokotelon tiivisteMäärä: 1
4J-2683: TIIVISTE
4J-2683: TIIVISTEMäärä: 1
2S-4078: 37.47 mm sisähalkaisija O-rengastiiviste
2S-4078: 37.47 mm sisähalkaisija O-rengastiivisteMäärä: 1
0L-1124: 2.25 mm paksu tyhjennystulpan tiiviste
0L-1124: 2.25 mm paksu tyhjennystulpan tiivisteMäärä: 1
2M-9780: 19.18 mm sisähalkaisija tiivisteen O-rengas
2M-9780: 19.18 mm sisähalkaisija tiivisteen O-rengasMäärä: 1
4M-0189: 104.37 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
4M-0189: 104.37 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengasMäärä: 1
1H-9696: 44.04mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
1H-9696: 44.04mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengasMäärä: 1
8M-4986: 37,69 mm sisähalkaisija O-rengastiiviste
8M-4986: 37,69 mm sisähalkaisija O-rengastiivisteMäärä: 1
4H-5444: TIIVISTE
4H-5444: TIIVISTEMäärä: 1
8M-4989: 69.22 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
8M-4989: 69.22 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengasMäärä: 1
9H-6079: 69,58 mm sisähalkaisijan huulityyppinen öljytiiviste
9H-6079: 69,58 mm sisähalkaisijan huulityyppinen öljytiivisteMäärä: 1
3S-7781: 1,57 mm paksu nokka-akselin kannen tiiviste
3S-7781: 1,57 mm paksu nokka-akselin kannen tiivisteMäärä: 1
9M-5024: 209,14 mm sisähalkaisijan O-rengastiiviste
9M-5024: 209,14 mm sisähalkaisijan O-rengastiivisteMäärä: 1
3J-1907: 11.89 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
3J-1907: 11.89 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengasMäärä: 1
3K-0360: 16.36 mm sisähalkaisija tiivisteen O-rengas
3K-0360: 16.36 mm sisähalkaisija tiivisteen O-rengasMäärä: 1
2H-3927: 40,64 mm sisähalkaisija tiivisteen O-rengas
2H-3927: 40,64 mm sisähalkaisija tiivisteen O-rengasMäärä: 2
9M-4618: O-rengas
9M-4618: O-rengasMäärä: 1
2M-0340: 214,3 mm sisähalkaisija tiivisteen O-rengas
2M-0340: 214,3 mm sisähalkaisija tiivisteen O-rengasMäärä: 1
2H-3931: 82.14 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
2H-3931: 82.14 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengasMäärä: 1
8M-4443: TIIVISTEEN O-RENGAS
8M-4443: TIIVISTEEN O-RENGASMäärä: 2
Näyttää 1 - 25 / 25
KuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 9S-6388 tekniset tiedot

Tämän osan teknisten tietojen lisääminen on yhä työn alla.

Yhteensopivat mallit osanumerolle 9S-6388

PYÖRÄPUSKUTRAKTORI

920 930

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa