AloitusPäivitys- ja korjaussarjatKorjaus- & huoltosarjatHuolto9U-5053: ASETA SARJA
AloitusPäivitys- ja korjaussarjatKorjaus- & huoltosarjatHuolto9U-5053: ASETA SARJA
9U-5053: ASETA SARJA

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
9U-5053: ASETA SARJA
9U-5053: ASETA SARJA

Tuotemerkki: Cat

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Tähän sarjaan sisältyvät osat

Tähän sarjaan liitettyjä osia ei ole tällä hetkellä.

Jos tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä edustajaasi

Vieraile sivustollamme

tai käytä Yhteydenottolomaketta
.

KuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 9U-5053 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Thread: 1/4"-20
Sisäkierteen koko: 1/4 -20
Tapin koko: 7/16 -14
Kartioupotuksen halkaisija (mm): 11,0
Sisäkkeen pituus (in): 0,4
Kartioupotuksen halkaisija (in): 0,4
Sisäkkeen pituus (mm): 9,4
Ulkokierteen koko: 7/16 -14
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 9U-5053

TRAKTORI

613C II 615C II

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu