Caterpillar

Lisää laite

Tarkastele laitteeseen sopivia osia valitsemalla laite.
Ei ehdotettuja tuloksia

Valitse myymälä

Rekisteröidy
Caterpillar

Valitse myymälä

Hinta- ja saatavuustiedot

Lisää laite

Löytääksesi sopivat osat.Löytääksesi sopivat osat.
Hae osan numeroa tai nimeä

Valitse myymälä

Lisää laite

Aloitus9X-0296: KOTELOKOKOONPANO
Aloitus9X-0296: KOTELOKOKOONPANO
9X-0296: KOTELOKOKOONPANO

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
9X-0296: KOTELOKOKOONPANO

Tuotemerkki: Cat

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 9X-0296 kuvaus

Tämän osan kuvauksen lisääminen on yhä työn alla.

Osanumeron 9X-0296 tekniset tiedot

Tämän osan teknisten tietojen lisääminen on yhä työn alla.

Yhteensopivat mallit osanumerolle 9X-0296

KAIVINKONE

325 LN 320N 325-A LN 325-A L 320-A L 325-A FM L 320-A S 320-A N 213B 320-A 325-A M318 320 L 322 L 214B FT 325 L 322-A L 214B 224B

MERIMOOTTORI

3116

TELAKUORMAAJA

953B

MOOTTORI - KONE

3116

IT-KUORMAAJA

IT28F

PYÖRÄKUORMAAJA

928F 960F 950F 950F II

NIVELLETTY KUORMA-AUTO

D20D D250D

REPIJÄ

953B

GENERAATTORILAITTEISTON MOOTTORI

3116

TÄRYTIN

CS-533 CS-531 CS-573 CP-563 CB-634C CS-563 CS-583 CP-533

TEOLLISUUSMOOTTORI

3126 3116

TRAKTORI

613C II

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu