Pompes à eau de mer

1
Consulter les tarifs et l'état des stocks dans votre région et commander en ligne.
Les pompes à eau de mer Cat® Reman acheminent l'eau de l'extérieur dans le système de refroidissement auxiliaire. Elles sont idéales pour les machines Cat qui opèrent dans un environnement maritime. L'arbre en acier inoxydable est résistant à la corrosion, et la plaque de retenue de roulement renforcée améliore la retenue du roulement. Le rotor totalement repensé améliore la durabilité et augmente le débit du liquide de refroidissement autour du joint hydraulique, tandis que les améliorations apportées aux joints étanches à l'huile et aux joints de liquide de refroidissement assurent une longévité accrue. Chaque contrepartie est entièrement démontée, soigneusement nettoyée et restaurée à un état équivalent à la pièce neuve. La contrepartie est ensuite assemblée avec des roulements et des joints neufs. Toutes les mises à jour de conception importantes sont intégrées. Enfin, elle est testée avec un moteur réel conformément aux spécifications précises de Caterpillar, ce qui nous permet de vous offrir une garantie identique à celle d'une pièce neuve. Ainsi, les pièces de moteur diesel Cat Reman vous aident à réduire les coûts d'exploitation et à augmenter votre chiffre d'affaires.
  • L'enveloppe robuste en bronze et la structure en acier inoxydable résistent à la corrosion
  • Les rotors SMX flexibles augmentent le débit du liquide de refroidissement.
  • Facile d'entretien.
  • La disponibilité en magasin réduit votre temps d'immobilisation et vous permet de retourner rapidement au travail.
  • Les performances et la fiabilité sont identiques à celles des pièces neuves, mais les contreparties sont disponibles à moindre coût et minimisent l'impact sur l'environnement.