Pompes à eau

1
Consulter les tarifs et l'état des stocks dans votre région et commander en ligne.
Une pompe à eau protège le moteur en assurant le débit du liquide de refroidissement pour éviter la surchauffe. Lorsque vous réparez ou reconstruisez votre moteur Cat, les pompes à eau Cat® Reman sont un choix judicieux. Nos pompes à eau comportent un arbre en acier inoxydable qui résiste à la corrosion, un rotor durable qui offre un excellent débit de liquide de refroidissement et une plaque de retenue de roulement renforcée qui améliore la retenue du roulement. Pour chaque unité, 100 % des roulements sont remplacés, et les joints d'huile et de liquide de refroidissement sont améliorés pour une longévité accrue. Chaque pompe à eau est testée selon les mêmes normes Caterpillar précises que les neuves, pour vous offrir une fiabilité avec laquelle même les meilleures marques de pièces de rechange issues de l'ingénierie inverse ne peuvent pas rivaliser. Elles sont disponibles immédiatement en magasin et bénéficient d'une garantie identique à celle des pièces neuves. Vous obtiendrez les meilleurs niveaux de durabilité, de rendement énergétique et de performances globales, quel que soit l'équipement sur lequel la pompe à eau est montée et quelles que soient les conditions auxquelles elle sera soumise. Mais comme vous profitez de la seconde vie dont chaque pièce Cat est dotée, vous bénéficiez d'un prix réduit.
  • Rotor durable avec un excellent débit du liquide de refroidissement, et joints d'huile et de liquide de refroidissement améliorés
  • Arbres en acier inoxydable qui résistent à la corrosion et plaques de retenue de roulement renforcées
  • La disponibilité en magasin réduit votre temps d'immobilisation et vous permet de retourner rapidement au travail.
  • Personne ne connaît mieux la production d'énergie Cat que Caterpillar.
  • Les performances et la fiabilité sont identiques à celles des pièces neuves, mais les contreparties sont disponibles à moindre coût et minimisent l'impact sur l'environnement.