Engrenages

1
Consulter les tarifs et l'état des stocks dans votre région et commander en ligne.
  • Produits
{imgAlt}

Quatre raisons qui expliquent pourquoi les engrenages Cat® classiques font la différence


1. Bombement précis des dents : les engrenages Cat® sont précisément incurvés afin de s'adapter aux charges du système qu'ils devront supporter selon la conception du véhicule et l'application. Ce bombement permet de redistribuer les charges au milieu de la dent et à l'écart des bords, qui ont tendance à se fissurer. Un bombement trop prononcé peut entraîner une usure excessive. À l'inverse, un bombement insuffisant peut causer une fissuration des bords. Un bombement correct réduit l'apparition de piqûres et de fractures et prolonge la durée de vie des composants tels que les transmissions et les réducteurs.
2. Géométrie des congés adéquate : la conception soignée des profils de dents et de congés permet de réduire les contraintes, ce qui peut entraîner un effritement, une fissuration ou une fracture des dents. Ces défauts se traduisent par des défaillances imprévues, des immobilisations des équipements et une augmentation des coûts de réparation pour les propriétaires. Non seulement les interférences entre les dents réduisent la durée de vie des engrenages, mais elles génèrent également un bruit excessif pendant le fonctionnement.
3. Traitement thermique : les engrenages Cat sont soumis à de nombreux processus de traitement thermique, qui sont tous adaptés aux exigences des applications pour lesquelles les engrenages seront utilisés. Ces considérations de conception et de fabrication allongent la durée de vie des pièces et en améliorent la réutilisation, ce qui se traduit par des économies pour les clients.
4. Conçus pour la réutilisation : nous concevons nos engrenages pour qu'ils puissent être réutilisés lors d'une rénovation grâce à un bombement soigné, un traitement thermique et des finitions de surface. Avec des pratiques d'entretien d'équipement convenables, il est possible de réutiliser les engrenages pendant plusieurs cycles de vie. La longue durée et la réutilisation doivent être prises en considération lors de la comparaison des prix du marché.