Filtre

Pointes

{imgAlt}Caterpillar offre une vaste gamme de pointes aux formes et aux tailles variées qui sauront répondre aux besoins de votre application spécifique. Il est essentiel de trouver un juste équilibre entre la force, la capacité de pénétration et la durée de vie des pointes en fonction de l'utilisation que vous voulez en faire.

Série J (goupille latérale)

Une performance exceptionnelle et une fiabilité éprouvée dans le temps, voilà ce que vous promet ce système de retenue horizontal classique. En savoir plus

Série K™ (goupille verticale)

Le système de pointes et porte-pointes de la Série K Cat® représente une nouvelle norme de performances en termes de maintien de la pointe, de facilité de remplacement et de robustesse du tranchant. Sa conception vrillée et la pièce de retenue verticale assurent un maintien efficace de la pointe ainsi qu'une dépose et une installation faciles. Le système de pointes et porte-pointes de la Série K est également caractérisé par un profil surbaissé qui assure un meilleur tranchant avec le temps. Ce qui permet une productivité plus efficace, une meilleure pénétration et une réduction des contraintes appliquées à la machine.En savoir plus

Système de pointe et d'adaptateur sans marteau

Système de pointe et d'adaptateur sans marteau avec retenue CapSure™ - Renoncez au marteau, mais pas à la flexibilité. Contactez votre concessionnaire Cat local dès aujourd'hui pour en savoir plus sur les formes et les tailles de pointes et les adaptateurs adaptés à votre équipement Cat.
1
Consulter les tarifs et l'état des stocks dans votre région et commander en ligne.