005-8593: JOINT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    005-8593: JOINT

    Numéro de pièce : 005-8593
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint torique

    Description :
    Les joints toriques sont utilisés dans les applications d'étanchéité statique et certaines applications dynamiques.

    Attributs :
    Les joints toriques Cat® sont fabriqués à partir de matériaux adaptés aux liquides, températures et pressions des moteurs et machines Cat. Ces matériaux sont résistants à l'usure et au filage, et ils offrent une résistance exceptionnelle à la déformation rémanente des joints. En outre, certains joints toriques Cat sont recouverts de PTFE pour réduire les risques de torsion et de coupure des joints au cours de leur installation.

    Les dimensions de nos joints toriques respectent systématiquement des tolérances serrées pour garantir leur parfaite adaptation dans les rainures, avec la compression de joint nécessaire.

    Avec plus de 2 500 modèles de différentes tailles et différents matériaux, les joints toriques Cat constituent la solution idéale pour répondre aux besoins que vous pourriez avoir pour vos équipements Cat et autres équipements mobiles.

    Les systèmes d'étanchéité Cat protègent les pièces les plus onéreuses contre les fuites et la contamination. Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications :
    Les joints toriques sont utilisés dans de nombreuses applications statiques et dynamiques sur l'ensemble des machines et moteurs Cat.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de la section (mm): 0,1
    • Diamètre intérieur (in): 2,05
    • Désignation des matériaux: Le NBR est un matériau polyvalent qui présente une bonne résistance à l'abrasion et aux coupures. Il est adapté à diverses applications : air, huile moteur, carburant Diesel, liquide de refrrefroidissement/urée, huile hydraulique et liquide pour boîtes automatiques. Ne pas utiliser conjointement avec du bioDiesel.
    • Matière: NBR - Nitrile, NBR (75)
    • Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
    • Primary Sealing Material: Rubber
    • Revêtement: Aucun
    • Seal/O-Ring Type: Standard
    • Taille (in): 137
    tombereaux articulés
    D250E D300D 745C 735C 730C 725C 725C2 D300E 740CEJ 730C2EJ 730CEJ

    challenger
    MT800 85C 85D 55 75D 65D 65C 45 75C 35

    wheel-type loader
    918F 930H 970F 928F 928G 928H 950F II 938F 928HZ 988H 938G 992K 966F II 988F II 994H 982M

    engine - generator set
    3412C 3412 PM3412 CG137-08 CG137-12 XQG400

    track type tractors
    D6RII D6RIIXL D6RIILGP D6RIIXW D4HIILGP D4HIIIXL D5MXL D5MLGP D8LSA

    off-highway truck
    793F XQ 793F OEM 793F CMD

    wheel dozers
    854G

    engine - industrial
    SPS342 3408C SPT342 CG137-12 CG137-08 3412C SCT673

    finisseurs
    BG-240C BG-225C

    articulated dump truck
    745C 740 GC 735 730C 730 730C2 EJ 745 730C2 D20D D250D 725C2 740C 740

    telehandler
    RTC60 RT60 RT50 RT50SA

    road reclaimer
    SM-350 RM-350

    cg137-8
    CG137-8

    abatteuses
    550

    motor grader
    130G 120G 12G 140G 160G

    material handler
    MH3024 MH3022

    wheeled excavator
    M322D M322D MH M320 M322C M324D2 MH M322D2

    motor graders
    120G 12G 140G

    paving compactor
    CS-433E CP-433E CP-44B CP-34 CS-423E CS-34 CS44B CS-44 CS-323C CP-44 CS-44B CP-323C CP44B

    excavator
    320-A N 320B 345D L 325-A LN 325B L 345D L VG 320 L 325-A L 345D 349D2 L 325-A FM L 375-A 350 L 322 LN 322-A N 349D L 5130 325-A 5230 349D2 321B 325B LN 320B L 325 L 320B S 320-A L 322B LN 322 L 320-A S 322-A 320B N 322B L 320-A

    vees 27 to 32 liter
    3412 3412C

    wheel tractor-scraper
    637G

    rotary blasthole drills
    MD6200

    generator
    SR500

    vibratory single drum smooth
    CS-433E

    off highway trucks
    793D 793F 793FCMD

    engine - truck
    3126E

    tracteurs agricoles
    65D 35

    skidders
    D4TSKHII

    vibratory single drum pad
    CP-433E CP44

    wheel excavators
    M320F M322C M322D M322DMH M322CMH

    stabilizers/reclaimers
    RM-350B

    large mining products
    6015B

    cold planer
    PM-565

    forest products
    580B 570B HH44 DE 570 550B 580

    wheel loaders
    IT28G IT38F IT18F 992K 986K 970F 980M 924F 982M 992G 962G 950G 988H 988F 938F 950FII 928GZ 928G 966FII 992KLRC

    log loaders forestry
    320BLL

    track-type skidder
    D4HTSK II 4P D4HTSK III 54H

    wheel dozer
    854G

    asphalt paver
    AP-1000B AP-1050B BG-210B AP-1055B AP-800D BG-225C BG-2455C AP-800C BG-230D BG-245C AP-650B AP-1000 BG-225B BG-260C AP-900B BG-230

    integrated toolcarrier
    IT28F IT18F IT28G IT24F IT38G

    mining
    6015B

    track excavators
    349D2 349D 345D 349D2L 345DOEM 345DLVG 349D2OEM 375 345DL 325BL 349DL 350L 330CL 349DLVG 375L 325B 320B 5080 320BLN 350 320BS 322BL 325L 320BL 320L 325 322B 322L 320S 325LN 322LN 320BN 322

    expanded mining products
    6015B

    track-type tractor
    D4H D6R II D5M 4P 4A 4S D8L D4H XL D4H III 4 54 55

    fraiseuses de chaussée
    PM-465 PM-565B