008-2103: JOINT TORIQUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    008-2103: JOINT TORIQUE

    Numéro de pièce : 008-2103
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint torique

    Description :
    Les joints toriques sont utilisés dans les applications d'étanchéité statique et certaines applications dynamiques.

    Attributs :
    Les joints toriques Cat® sont fabriqués à partir de matériaux adaptés aux liquides, températures et pressions des moteurs et machines Cat. Ces matériaux sont résistants à l'usure et au filage, et ils offrent une résistance exceptionnelle à la déformation rémanente des joints. En outre, certains joints toriques Cat sont recouverts de PTFE pour réduire les risques de torsion et de coupure des joints au cours de leur installation.

    Les dimensions de nos joints toriques respectent systématiquement des tolérances serrées pour garantir leur parfaite adaptation dans les rainures, avec la compression de joint nécessaire.

    Avec plus de 2 500 modèles de différentes tailles et différents matériaux, les joints toriques Cat constituent la solution idéale pour répondre aux besoins que vous pourriez avoir pour vos équipements Cat et autres équipements mobiles.

    Les systèmes d'étanchéité Cat protègent les pièces les plus onéreuses contre les fuites et la contamination. Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications :
    Les joints toriques sont utilisés dans de nombreuses applications statiques et dynamiques sur l'ensemble des machines et moteurs Cat.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Applications: Manutention du carburant à température ambiante ; opérations sur le GPL haute ou basse pression ; liquides hydrauliques (jusqu'à 10 335 kPa/1 500 psi) ; joints de direction assistée ; joints de thermostat de radiateur
    • Compatibilité: Résistant à l'abrasion ; lubrifiants synthétiques à base d'alpha oléfine ; éthylène glycol ; combustibles hydrocarbonés ; lubrifiants à base de pétrole ; huiles et graisses silicones ; eau, liquides de refroidissement moteur à base d'eau ; ORFS, joints STORS
    • Diamètre de la section (mm): 0,14
    • Diamètre intérieur (in): 0,8
    • Désignation des matériaux: Le NBR est un matériau polyvalent qui présente une bonne résistance à l'abrasion et aux coupures. Il est adapté à diverses applications : air, huile moteur, carburant Diesel, liquide de refrrefroidissement/urée, huile hydraulique et liquide pour boîtes automatiques. Ne pas utiliser conjointement avec du bioDiesel.
    • Matière: NBR - Nitrile, NBR (90)
    • Non-compatibilité: Liquides de frein automobile et avion ; niveaux élevés d'ozone ; cétones ; fluides esterphosphoriques ; acides forts ; lumière ultraviolette
    • Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
    • Revêtement: Aucun
    • Taille (in): 211
    • Température (°F): -40 - 212
    challenger
    65 65B

    wheel-type loader
    994K

    tracteurs sur pneus
    854K 854G 854KLRC

    pelles hydrauliques sur chaines
    5090B 365B 390D 385B 385C 385BL 365CLOEM 365CL 385CFS 385CL 385COEM 365BMH 365BL

    track-type loader
    943 953

    work tool
    H115E S SNOW WING H130E S MP324 HM312 HM315 H180E S H160E S MP318 H140E S H120E S H110E S

    motor grader
    160M 2 140M 2 14M3

    multi-processor-wt
    MP365 MP345 MP332

    tracteurs débardeurs
    D5TSKHII D4TSKHII

    produits miniers de grande taille
    6015B

    track-type skidder
    D4HTSK III D4HTSK II 4P 54H D5HTSK II

    skid steer loader
    256C 262C 297C 272C 287C 277C

    wheel dozer
    854K 854G

    tracteurs pose–canalisations
    578

    asphalt paver
    AP-300D

    excavator
    365C L 385B 385C L 374D L 365B 390D L 385C 5090B 385C L MH 365C 365B II 390D 365B L

    chargeuses sur pneus
    994K 994KLRC

    mining
    6015B

    tracteurs à chaînes
    D10N D9N D11T D8N D8L D7R D11N D9L D11R D7RLGP D4HIILGP D5HIIXL D8RLRC D4HIIIXL D6HIIXL D6HIIXR D6HIILS D8NNSUC

    expanded mining products
    6015B

    track-type tractor
    6S 10 D6H XR 7S D8L 10C D5H XL 8SU D6H XL 8A D7H D4H 58L 9 8 D6H 11 10S 6A 58 4S D5H D4H XL 4P 7SU 9U 4 5P D7R D4H III D6H II 7 6 D11R 59 7U D8R 10SU 11U 57H 57 8S D10 56H 56 9C 10U 55 5 7A 5S 6SU 9S 5A D8N 8U 54 D11T 59N 4A 9SU D10R D11N 11SU 59L

    niveleuses
    14M 160M2AWD 140M2AWD 140M2