009-2062: JOINT TORIQUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    009-2062: JOINT TORIQUE

    Numéro de pièce : 009-2062
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint torique

    Description :
    Les joints toriques sont utilisés dans les applications d'étanchéité statique et certaines applications dynamiques.

    Attributs :
    Les joints toriques Cat® sont fabriqués à partir de matériaux adaptés aux liquides, températures et pressions des moteurs et machines Cat. Ces matériaux sont résistants à l'usure et au filage, et ils offrent une résistance exceptionnelle à la déformation rémanente des joints. En outre, certains joints toriques Cat sont recouverts de PTFE pour réduire les risques de torsion et de coupure des joints au cours de leur installation.

    Les dimensions de nos joints toriques respectent systématiquement des tolérances serrées pour garantir leur parfaite adaptation dans les rainures, avec la compression de joint nécessaire.

    Avec plus de 2 500 modèles de différentes tailles et différents matériaux, les joints toriques Cat constituent la solution idéale pour répondre aux besoins que vous pourriez avoir pour vos équipements Cat et autres équipements mobiles.

    Les systèmes d'étanchéité Cat protègent les pièces les plus onéreuses contre les fuites et la contamination. Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications :
    Les joints toriques sont utilisés dans de nombreuses applications statiques et dynamiques sur l'ensemble des machines et moteurs Cat.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Carbon black (airborne, unbound particles of respirable size), which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Applications: Applications à haute température nécessitant une résistance à l'air, aux carburants, aux lubrifiants et aux liquides hydrauliques
    • Compatibilité: Lubrifiants Diester ; hydrocarbures halogénés (au-dessus de 100 °C) ; très résistant à la compression rémanente ; fluides pétroliers ; fluides esterphosphoriques ; fluides de silicone ; certains acides
    • Diamètre de la section (mm): 0,1
    • Diamètre intérieur (in): 2,49
    • Désignation des matériaux: Le FKM offre des performances supérieures dans la plupart des applications : air, huile moteur, carburant Diesel, huile hydraulique, liquide pour boîtes automatiques et bioDiesel. La plupart des formules FKM ne doivent pas être utilisées conjointement avec du liquide de refroidissement/de l'urée. Le FKM est efficace à températures élevées et présente une bonne résistance à l'abrasion et aux coupures.
    • Matière: FKM - Fluoroélastomère, FKM (75)
    • Non-compatibilité: Amines ; liquides de frein ; liquide de refroidissement moteur ; fluides résistant au feu ; cétones ; vapeur d'eau ; eau
    • Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
    • Primary Sealing Material: Rubber
    • Revêtement: Aucun
    • Seal/O-Ring Type: Standard
    • Taille (in): 144
    • Température (°F): -40 - 350
    3500
    G3508 G3516 G3512

    wheel-type loader
    918F 966D 928F 966F II 966G II 938G 950F II 960F 950B 972G II 938G II 950E 966F 970F 966E 972G 950F 950B/950E 938F 966G 980G 966C 966R

    underground mining loaders
    R1300GII R1300G R1600H R1600G

    engine - generator set
    3616 3612 3606 3608 G3516 G3508 G3512

    track type tractors
    D10T D10R D10N D9L

    wheel tractor scrapers
    615 623E 657G 657E 627G 623F 651E 621F 615C 621G 623G 621S 627F 627E 627EPP 621R 639D

    wheel dozers
    814F

    track-type loader
    973

    engine - industrial
    G3616 G3606 G3608 G3516 G3508 G3606B G3512 G3612

    motor grader
    135H 140H 160H 163H 120H 12H 140

    tracteurs débardeurs
    530B

    material handler
    MH3059

    paving compactor
    PF-300C PS-300C PS-300B PF-300B

    chargeuses-pelleteuses
    442E 420F2ST 430F2ST 420F2IT 432E 432D 444F 442D 420FST 434F2 420D 427F2 450-07 440

    wheel tractor-scraper
    621E 623F 623E 621F 627E 627G 657E 623B 615C 627F 621G 627B

    niveleuses
    16H 14H 143H 12HNA 135HNA 120HNA 140HNA 160HNA 140-13AWD 140-13

    earthmoving compactor
    815F II 816F 826C 816F II

    engine - truck
    C15 C13

    petroleum products
    TH35-C15T TH35-E81

    compacteurs
    815F 816F 815FII

    wheel loaders
    IT38F IT18F 950E 960F 950F 924F 966G 972G 962G 966F 938F 938G 966C 970F 966E 980G 950G 972GII IT38G 966GII 938GII 950FII 966FII

    wheel dozer
    824C 814F 824S 814F II

    integrated toolcarrier
    IT28F IT24F IT38G II IT38G IT18F

    stabilisateurs/recycleuses
    SS-250B RR-250B RM-250C

    track-type tractor
    58L 59L 10 9S 10SU D10R 10U 59 9C 59N 9U 9

    oem solutions
    CX31 CX35