010-4037: CHAPE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    010-4037: CHAPE

    Numéro de pièce : 010-4037
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de la tige (in): 5/16
    • Hauteur - C (in): 18,00
    • Largeur - D (in): 15,00
    • Longueur jusqu'au trou de goupille - A (in): 57,0
    • Taille de l'écart - B (in): 8,70
    • Type de côté tige: À étrier
    cold planer
    PR-450C

    forest products
    584HD, 584

    challenger
    45, 35, 55