030-3239: BAGUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    030-3239: BAGUE

    Numéro de pièce : 030-3239
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Bague d'appui

    Description :
    Les bagues d'appui empêchent le filage des joints dans les applications haute pression, et peuvent être utilisées pour protéger l'ensemble du système d'étanchéité contre les surpressions.

    Attributs :
    Les bagues d'appui Cat® sont conçues conjointement avec le joint en élastomère et les composants en contact, et elles contribuent de façon significative à augmenter la durée de vie et améliorer les performances du système d'étanchéité dans les applications haute pression.

    Les dimensions des bagues d'appui respectent systématiquement des tolérances serrées pour garantir qu'elles couvrent parfaitement la rainure de joint et les portées correspondantes. Les matériaux sont sélectionnés pour leur résistance à la pression et à l'abrasion.

    Les bagues d'appui peuvent être rigides ou fendues. Les bagues fendues sont utilisées pour faciliter le montage.

    Les systèmes d'étanchéité Cat protègent les pièces les plus onéreuses contre les fuites et la contamination. Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications :
    Les bagues d'appui sont utilisées dans les applications d'étanchéité statique et dynamique haute pression telles que les pompes hydrauliques, les soupapes et les circuits moteur.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre intérieur (in): 2,23
    • Désignation des matériaux: Le caoutchouc uréthane présente une excellente résistance à l'abrasion et aux coupures, et il est adapté aux lubrifiants à base de pétrole et aux liquides hydrauliques à des températures modérées. Ne pas utiliser avec des fluides solubles dans l'eau.
    • Hauteur de la section (in): 0,11
    • Largeur de la section (in): 0,04
    • Matière: Caoutchouc uréthane
    • Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
    • Taille (in): 228
    cold planer
    PM-565B PM-565 PM-201 PM-465

    motor grader
    140G 12G 130G 120G 160G

    paving compactor
    CS-433E CS44B CS-34 CS-44B CB-334D CP-44 CS-423E CP-433E CS-323 CP-323C CP-34 CB-335D CP-323 CS-323C CP44B CS-44 CP-44B

    backhoe loader
    428B 428C 424D 442D 428 438B 438D 438C 438 428E 428D 444E 422E 432E 432D 434E 442E

    asphalt paver
    BG-2455D AP-1000 AP-650B 8-16B 10-20WB AP-1055D AS3251C 10 FT 8 FT 10-20B AP-555E BG-210B AP-1055B BG-2455C AP-655D AP-800B BG1000E BG555E BG-260C AP-600D AS3301C AP-800 BG-230 AP-1000E AP-1000B AP-655C BG-260D BG-2255C AP-1055E BG1055E BG-225C AP-1000D AP-800C AP-1050B BG-245C BG-225B

    drill
    MD6310 MD6250

    excavator
    5110B

    mini hydraulic excavator
    302.5C 302.5

    road reclaimer
    RM-350B RM500B RM-500 RM-350 RM-300 SM-350

    chargeur à bras télescopique
    TH340B TH330B TH220B