030-4605: JOINT TORIQUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    030-4605: JOINT TORIQUE

    Numéro de pièce : 030-4605
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint torique

    Description :
    Les joints toriques sont utilisés dans les applications d'étanchéité statique et certaines applications dynamiques.

    Attributs :
    Les joints toriques Cat® sont fabriqués à partir de matériaux adaptés aux liquides, températures et pressions des moteurs et machines Cat. Ces matériaux sont résistants à l'usure et au filage, et ils offrent une résistance exceptionnelle à la déformation rémanente des joints. En outre, certains joints toriques Cat sont recouverts de PTFE pour réduire les risques de torsion et de coupure des joints au cours de leur installation.

    Les dimensions de nos joints toriques respectent systématiquement des tolérances serrées pour garantir leur parfaite adaptation dans les rainures, avec la compression de joint nécessaire.

    Avec plus de 2 500 modèles de différentes tailles et différents matériaux, les joints toriques Cat constituent la solution idéale pour répondre aux besoins que vous pourriez avoir pour vos équipements Cat et autres équipements mobiles.

    Les systèmes d'étanchéité Cat protègent les pièces les plus onéreuses contre les fuites et la contamination. Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications :
    Les joints toriques sont utilisés dans de nombreuses applications statiques et dynamiques sur l'ensemble des machines et moteurs Cat.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de la section (mm): 0,07
    • Diamètre intérieur (in): 0,86
    • Désignation des matériaux: Le NBR est un matériau polyvalent qui présente une bonne résistance à l'abrasion et aux coupures. Il est adapté à diverses applications : air, huile moteur, carburant Diesel, liquide de refrrefroidissement/urée, huile hydraulique et liquide pour boîtes automatiques. Ne pas utiliser conjointement avec du bioDiesel.
    • Matière: NBR (75), NBR - Nitrile
    • Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
    • Primary Sealing Material: Rubber
    • Revêtement: Aucun
    • Seal/O-Ring Type: Standard
    • Taille (in): 20
    earthmoving compactor
    836G 836H

    engineer support tractor
    DEUCE 30/30

    challenger
    55 65C 85D 65D 35 75D 45 70C 85C 75C

    wheel-type loader
    918F 992K 993K 994H 988G 988H 990K 992G 910F 994K 988K 994F 988K XE 910E

    off-highway truck
    777G 797F 775F 773F 772G 793D 793F CMD 770G 773G 797B 777D 777E MT4400D AC 794 AC 773E 795F AC 785D 793F XQ 772 775E 769D 785C 773G LRC 776D 793C 773G OEM 775G OEM 777F 770 773D 789D 793F 771D 775G LRC 793F OEM 772G OEM 789C 797 795F XQ 793F AC 775G 773GC 770G OEM

    track-type loader
    953 935C II 943 933C 933 939 939C

    articulated dump truck
    730 730C2 EJ D30D 740 GC D400D 725 D350D D350E D25D D40D 735C D250B D400E 730C2 725C2 735 745C 740C 745 740 D300B

    road reclaimer
    RR-250B SM-350 SS-250 RR-250 RM-350 RM-350B RM-250C SS-250B

    cold planer
    PM-565 PM-465 PM-565B PM-201

    forest products
    HA870 564 533 TK371 HA770 574B TK380 HA871 543 TK370 TK381 HA771

    paving compactor
    CS-433E PF-290B CB-545 CB-544 CB-535B CS-323C CS-563C CP-563 CP-323C CS-431C CP-533 CS-44 CS-423E CS-531C CP-44 CS-573C CS-533C CS-44B PS-200B CS-563 CS-533 CP-533C CS44B CP-433E CP44B CP-563C PS-360B CP-433C CB-434 CB-434B CS-583 CB-434C CB-534 CS-433C CS-34 PS-150B CS-573 CS-583C CB-534B CP-44B CS-531 CP-34 CB-534C

    wheel dozer
    834H 834G

    asphalt paver
    BG555E AP-500E AP-1055B AP-1000E AP-1000B BG-2455C BG-225C BG-210B AP-555E BG-225B BG655D AP-800C AP-1000 AP-800D BG-260C AP-650B AP-1050B BG-230 AP-600D BG600D BG-245C BG1000E AP-1050 AP-655D BG500E BG-230D

    underground articulated truck
    AD22 AD40 AD60 AE40 AD45

    integrated toolcarrier
    IT18F IT14B IT12B

    excavator
    365B 385B 385C 365C 390D L 390D 374D L 365C L 365C L MH 330-A L 385C L 365B II 385C L MH 365B L 5090B 330-A L 385C FS 330-A 330 L

    pipelayer
    561N 572R 561M 561H 572R II

    wheel tractor-scraper
    621G 627G 623G

    expanded mining products
    6015B

    track-type tractor
    D4C III D6G2 LGP D6G2 XL D5C III D3C III

    oem solutions
    CAT WDS